Contatti femmina EPIC® M23P

Contatti, strumenti, accessori per connettori circolari

Contatti femmina EPIC® M23P

  • Tutte le versioni sono placcate oro
  • Contatti progettati per un ampio range di crimpatura, quindi sono necessarie meno versioni
  • Made in Germany

Buona resistenza chimicaAmpio campo di serraggioResistente alla corrosioneAntivibrazioneResistenza meccanicaResistente all'olioScarico della trazione ottimaleRobustoaffidabilità

Codice articolo Descrizione articoloDescrizioneAbbinabile aPezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

381167757
EPIC M23P CONTACT SOCKET 1MM 0.14-1Contatti femmina 1mmPer base D6100
381167758
EPIC M23P CONTACT SOCKET 1MM 0.5-1.5Contatti femmina 1mmPer base D6-
381167755
EPIC M23P CONTACT SOCKET 2MM 0.35-2.5Contatti femmina 1mmPer base D6-
381167756
EPIC M23P CONTACT SOCKET 2MM 2.5-4Contatti femmina 1mmPer base D6-
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.