Dear website visitor, you are about to leave the German website of the Lapp
Group and are therefore subject to the privacy provisions of the selected website. Thank you for your
understanding!
Cavo di alimentazione e comando H05V-K, AR, PVC, 300/500V, cablaggio di dispositivi e quadri elettrici, ignifugo, classe 5/fili sottili, installazione fissa, anello/bobina
Cavo di alimentazione e comando H05V-K, AR, PVC, 300/500V, cablaggio di dispositivi e quadri elettrici, ignifugo, classe 5/fili sottili, installazione fissa, anello/bobina
Ex: MULTI-STANDARD SC 2.1 ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
Ex: MULTI-STANDARD SC 2.1 ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
Ex: MULTI-STANDARD SC 2.1 ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
Cavo di alimentazione e comando H07V-K, AR, PVC, 450/750V, cablaggio di dispositivi e quadri elettrici, ignifugo, classe 5/fili sottili, installazione fissa, anello/bobina
Cavo di alimentazione e comando H07V-K, AR, PVC, 450/750V, cablaggio di dispositivi e quadri elettrici, ignifugo, classe 5/fili sottili, installazione fissa, anello/bobina
Ex: MULTI-STANDARD SC 2.1 ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
Ex: MULTI-STANDARD SC 2.1 ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
Cavo di alimentazione e comando H05V-K, AR, PVC, 300/500V, cablaggio di dispositivi e quadri elettrici, ignifugo, classe 5/fili sottili, installazione fissa, anello/bobina
Cavo di alimentazione e comando H07V-K, AR, PVC, 450/750V, cablaggio di dispositivi e quadri elettrici, ignifugo, classe 5/fili sottili, installazione fissa, anello/bobina
Inserti 17 poli, tipo P = rotazione antioraria (vista connettore in senso antiorario)
44420160
Tipo P
contatti maschio a saldare per circuito stampato
17
17
5
44420161
Tipo P
contatti femmina a saldare per circuito stampato
17
17
5
Inserti 17 poli, tipo E = rotazione oraria (vista connettore in senso orario)
44420162
Tipo E
contatti maschio a saldare per circuito stampato
17
17
5
44420163
Tipo E
contatti femmina a saldare per circuito stampato
17
17
5
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
Inserti con a saldare per circuiti stampati. Ideali per l'utilizzo in combinazione con le basi M23 Tipo B1 e B2 per montaggio da retro pannello.
Applicazione
Impianti industriali
Tecnica di misura, di controllo e di regolazione
Costruzione di apparecchiature
Classificazione ETIM 5
ETIM 5.0 Class-ID: EC000438
Descrizione classe ETIM 5.0 : Inserto per connettori industriali
Classificazione ETIM 6
ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
ETIM 6.0 Class-Description: Inserto porta contatti per connettore industriale
Tensione Nominale (V)
in conformità con IEC 61984: 50 V
Tensione di prova
0,8 kV
Corrente nominale (A)
7 A
Grado di inquinamento
3
Resistenza di contatto
< 4 mOhm
Contatti
Ottone placcato oro
Numero di contatti
17
Contatti a saldare da 17 * 1 mm
Tipologia del contatto
A saldare Ø1,0 mm per montaggio su circuito stampato. Lunghezza terminale dal bordo posteriore della custodia B1/B2: 4mm
Cicli di innesto
100
Campo di temperatura
da -25°C a +125°C
Gli inserti si prestano sia per contatti maschio che per contatti femmina. Per un cablaggio corretto sono necessari un'inserto tipo P (numerazione antioraria) e un inserto tipo E (numerazione oraria).
Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.