EPIC® H-D 25 stampato
Inserti multipolari per contatti a crimpare punzonati
La matrice per connettori rettangolari con contatti punzonati è idonea per applicazioni che richiedono un elevato numero di contatti, quali i sistemi di controllo.
- Per macchine automatiche di crimpatura
- Adatto per assemblaggi con contatti in bobina
- Made in Europe
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Gli inserti della serie di connettori H-D sono concepiti per le applicazioni in cui è richiesto un elevato numero di contatti, pur mantenendo delle dimensioni ridotte sul connettore
Applicazione
- Costruzione di macchine e macchinari
- Ingegneria di controllo
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000438
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Inserto per connettori industriali
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
- ETIM 6.0 Class-Description: Inserto porta contatti per connettore industriale
Tensione Nominale (V)
- IEC: 250 V
UL: 250 V
Tensione di prova
- 2,5 kV
Corrente nominale (A)
- IEC: 10 A
UL: 10 A
Grado di inquinamento
- 3
Resistenza di contatto
- < 2 mOhm
Contatti
- Argentati/dorati
Numero di contatti
- 25 + PE
Tipologia del contatto
- Collegamento a crimpare: 0,14 - 2,5 mm²
Cicli di innesto
- 100
Certificazioni
- Test: REG. VDE. n.:B437
- Testato UL:
UL File Number: E75770
Campo di temperatura
- da -40 °C a +100 °C , per brevi periodi fino a +125 ° C
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
