EPIC® H-D 2,5 contatti torniti

per inserti e moduli dei connettori rettangolari EPIC®

I contatti torniti per connettori rettangolari sono disponibili in versione femmina e maschio con diverse dimensioni della sezione.

La scelta per contatti placcati oro o argento di qualità

CSA RU

Codice articolo Descrizione articolo Tipo di contatto Sezione conduttore in mm² Marcatura della sezione Superficie Lunghezza di spelatura (mm) Pezzi / confezione Unità di base Prezzo di base
Contatti
11190000
H-BE 2,5 tornito maschio 0.5 - Ag 7,4 100
11195000
H-BE 2,5 tornito femmina 0.5 - Ag 7,4 100
11190100
H-BE 2,5 tornito maschio 0.75 - 1 1 Ag 7,4 100
11195100
H-BE 2,5 tornito femmina 0.75 - 1 1 Ag 7,4 100
11190200
H-BE 2,5 tornito maschio 1.5 2 Ag 7,4 100
11195200
H-BE 2,5 tornito femmina 1.5 2 Ag 7,4 100
11190300
H-BE 2,5 tornito maschio 2.5 3 Ag 7,4 100
11195300
H-BE 2,5 tornito femmina 2.5 3 Ag 7,4 100
11190400
H-BE 2,5 tornito maschio 4 - Ag 7,4 100
11195400
H-BE 2,5 tornito femmina 4 - Ag 7,4 100
11192000
H-BE 2,5 tornito maschio 0.5 - Au 7,4 100
11197000
H-BE 2,5 tornito femmina 0.5 - Au 7,4 100
11192100
H-BE 2,5 tornito maschio 0.75 - 1 1 Au 7,4 100
11197100
H-BE 2,5 tornito femmina 0.75 - 1 1 Au 7,4 100
11192200
H-BE 2,5 tornito maschio 1.5 2 Au 7,4 100
11197200
H-BE 2,5 tornito femmina 1.5 2 Au 7,4 100
11192300 H-BE 2,5 tornito Connettore maschio 2.5 3 Au 7,4 100
11197300 H-BE 2,5 tornito femmina 2.5 3 Au 7,4 100
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Momentaneamente non disponibile.

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000796
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Contatti per connettori industriali

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000796
  • ETIM 6.0 Class-Description: Contatto per connettore industriale

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.