Accessori EPIC® SIGNAL M23

Contatti, strumenti, accessori per connettore circolare M23

Accessori EPIC® SIGNAL M23 per serie di connettori circolari M23

  • Coperchio di protezione per il trasporto
  • Tappo a vite in metallo per la copertura di sicurezza
  • Made in Germany
Oops, an error occurred! Code: 20250113154622586158c6
Codice articolo Descrizione articoloInsertiPezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

75007810
M23-LS1 A,B,F,G Coperchio di protezioneCoperchio plastico per A1, B1, B2, F6, F7, G4, G5, G620
75007710
M23 / LS1 D Coperchio di protezioneCoperchio plastico per D6, A620
75018411
M23 A, B coperchio di protezione, filo di nylon con occhielloCoperchio metallico per A1, A3, B1, B25
75018412
M23 A, B, G, F Coperchio a vite, nastro in nylon con capocorda variabileCoperchio metallico per A1, A3, F6, F7, G4, G55
75018410M23 D coperchio di protezione, filo di nylon con occhielloCoperchio metallico per D20
55001312
SILVYN ADAPTER M23/M20x1,5Per tutti i pressacavi M23 integrati1
44420568
Supporto per "connessione volante"Supporto per connettore M12, M17, M23, LS110
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.