
- Lapp Italia – Cavi, pressacavi, connettori per il cablaggio industriale e strutturato
- Prodotti
- Catalogo
- EPIC® Connettori industriali
- Connettori circolari
- EPIC® SIGNAL M23 Contatti, strumenti, accessori
- Contatti maschio EPIC® SIGNAL M23
Contatti maschio EPIC® SIGNAL M23
Contatti, strumenti, accessori per connettore circolare M23




Contatti maschio EPIC® SIGNAL M23 per serie di connettori circolari M23
- Tutte le versioni sono placcate oro
- Contatti progettati per un ampio range di crimpatura, quindi sono necessarie meno versioni
- Made in Germany


EPIC LS1/M23 METAL CAP A, B
EPIC LS1/M23 METAL CAP A, B
75018411
Accessori EPIC® SIGNAL M23 per serie di connettori circolari M23

EPIC SIGNAL M23 D (20) SCHRAUBK. M. FANG
EPIC SIGNAL M23 D (20) SCHRAUBK. M. FANG
75018410
Accessori EPIC® SIGNAL M23 per serie di connettori circolari M23

EPIC SIGNAL M23 BLMS 2MM AU (100)
EPIC SIGNAL M23 BLMS 2MM AU (100)
72404000
Contatti femmina EPIC® SIGNAL M23 per serie di connettori circolari M23

EPIC SIGNAL M23 BLMS 2MM AU (10)
EPIC SIGNAL M23 BLMS 2MM AU (10)
72404100
Contatti femmina EPIC® SIGNAL M23 per serie di connettori circolari M23

EPIC SIGNAL D-SUB BCM 1MM AU 0.25-1.0
EPIC SIGNAL D-SUB BCM 1MM AU 0.25-1.0
44423356
Contatti femmina EPIC® SIGNAL M23 per serie di connettori circolari M23

EPIC SIGNAL M23 SCM 2MM AU 1.0-2.5 (100)
EPIC SIGNAL M23 SCM 2MM AU 1.0-2.5 (100)
72401000
Contatti maschio EPIC® SIGNAL M23 per serie di connettori circolari M23

SILVYN ADAPTER M23/M20X1.5
SILVYN ADAPTER M23/M20X1.5
55001312
Accessori EPIC® SIGNAL M23 per serie di connettori circolari M23

EPIC SIGNAL D-SUB SCM 1MM AU 0.25-1.0
EPIC SIGNAL D-SUB SCM 1MM AU 0.25-1.0
44423357
Contatti maschio EPIC® SIGNAL M23 per serie di connettori circolari M23

EPIC SIGNAL D-SUB BCM 1MM AU 0.25-1.0
EPIC SIGNAL D-SUB BCM 1MM AU 0.25-1.0
44423356
Contatti femmina EPIC® SIGNAL M23 per serie di connettori circolari M23

EPIC SIGNAL M23 BCMS 1MM AU 0.14-1.0 (10
EPIC SIGNAL M23 BCMS 1MM AU 0.14-1.0 (10
74020601
Contatti femmina EPIC® SIGNAL M23 per serie di connettori circolari M23

EPIC SIGNAL M23 BCMS 2MM AU 1.0-2.5 (100
EPIC SIGNAL M23 BCMS 2MM AU 1.0-2.5 (100
72401600
Contatti femmina EPIC® SIGNAL M23 per serie di connettori circolari M23

EPIC SIGNAL M23 BCMS 2MM AU 1.0-2.5 (10)
EPIC SIGNAL M23 BCMS 2MM AU 1.0-2.5 (10)
72401601
Contatti femmina EPIC® SIGNAL M23 per serie di connettori circolari M23

EPIC POWER LS1 D BCMD 1MM AU 0,14-1,0 (1
EPIC POWER LS1 D BCMD 1MM AU 0,14-1,0 (1
74034501
Contatti femmina EPIC® SIGNAL M23 per serie di connettori circolari M23

UNITRONIC BUS PB 1X2X0,64
UNITRONIC BUS PB 1X2X0,64
2170220
Vari cavi bus per PROFIBUS-DP, -FMS e FIP. Es. disponibile la versione Fast Connect e priva di alogeni.

UNITRONIC BUS PB 1X2X0,64
UNITRONIC BUS PB 1X2X0,64
2170220
Vari cavi bus per PROFIBUS-DP, -FMS e FIP. Es. disponibile la versione Fast Connect e priva di alogeni.

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 BU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 BU
4160302
Ex: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 BU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 BU
4160302
Ex: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ETHERLINE Y CAT.5e BK 2x2xAWG22/7
ETHERLINE Y CAT.5e BK 2x2xAWG22/7
2170901
Cavo Industrial Ethernet cat.5 per applicazioni speciali, conforme PROFINET Type C; 2x2xAWG22/7, guaina in PVC

ETHERLINE FD P CAT5e 4X2XAWG26
ETHERLINE FD P CAT5e 4X2XAWG26
2170489
Cavo Ethernet industriale Cat.5e per elevata flessibilità; materiale guaina esterna PUR (omologazione AWM), design 2 o 4 x2xAWG26/19

ETHERLINE FD P CAT5e 4X2XAWG26
ETHERLINE FD P CAT5e 4X2XAWG26
2170489
Cavo Ethernet industriale Cat.5e per elevata flessibilità; materiale guaina esterna PUR (omologazione AWM), design 2 o 4 x2xAWG26/19

H05V-K 1X0,5 BU
H05V-K 1X0,5 BU
4510021
Cavo di alimentazione e comando H05V-K, AR, PVC, 300/500V, cablaggio di dispositivi e quadri elettrici, ignifugo, classe 5/fili sottili, installazione fissa, anello/bobina

H05V-K 1X0,5 BU
H05V-K 1X0,5 BU
4510021
Cavo di alimentazione e comando H05V-K, AR, PVC, 300/500V, cablaggio di dispositivi e quadri elettrici, ignifugo, classe 5/fili sottili, installazione fissa, anello/bobina

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
4160314
Ex: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,75 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,75 DBU
4160214
Ex: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X2,5 BK
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X2,5 BK
4160501
Ex: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX CLASSIC 110 3G1,5
ÖLFLEX CLASSIC 110 3G1,5
1119303
ÖLFLEX® CLASSIC 110 - cavo di comando PVC, registrato VDE, resistente all'olio e flessibile per diverse applicazioni, 300/500V, anche per YSLY o YY

ÖLFLEX CLASSIC 110 3G1,5
ÖLFLEX CLASSIC 110 3G1,5
1119303
ÖLFLEX® CLASSIC 110 - cavo di comando PVC, registrato VDE, resistente all'olio e flessibile per diverse applicazioni, 300/500V, anche per YSLY o YY

UNITRONIC BUS PB FC 1X2X0,64
UNITRONIC BUS PB FC 1X2X0,64
2170820
Vari cavi bus per PROFIBUS-DP, -FMS e FIP. Es. disponibile la versione Fast Connect e priva di alogeni.

H05V-K 1X1 BU
H05V-K 1X1 BU
4510023
Cavo di alimentazione e comando H05V-K, AR, PVC, 300/500V, cablaggio di dispositivi e quadri elettrici, ignifugo, classe 5/fili sottili, installazione fissa, anello/bobina

H07V-K 1X1,5 BK
H07V-K 1X1,5 BK
4520011
Cavo di alimentazione e comando H07V-K, AR, PVC, 450/750V, cablaggio di dispositivi e quadri elettrici, ignifugo, classe 5/fili sottili, installazione fissa, anello/bobina

H07V-K 1X1,5 BK
H07V-K 1X1,5 BK
4520011
Cavo di alimentazione e comando H07V-K, AR, PVC, 450/750V, cablaggio di dispositivi e quadri elettrici, ignifugo, classe 5/fili sottili, installazione fissa, anello/bobina

ÖLFLEX CLASSIC 110 3G2,5
ÖLFLEX CLASSIC 110 3G2,5
1119403
ÖLFLEX® CLASSIC 110 - cavo di comando PVC, registrato VDE, resistente all'olio e flessibile per diverse applicazioni, 300/500V, anche per YSLY o YY

ETHERLINE FD P FC CAT5 2x2xAWG22
ETHERLINE FD P FC CAT5 2x2xAWG22
2170894
Cavo Ethernet industriale Cat.5 per elevata flessibilità, per applicazioni PROFINET tipo C; design 2x2xAWG22/7; omologazione UL
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-Description: Contatto per connettore industriale
Materiale
- ottone placcato oro CuZn / Au
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.