EPIC® ULTRA H-B 16 AG QB

Custodia per connettore industriale robusta e affidabile con protezione EMC

Custodia connettore rettangolare EPIC®, protezione CEM, resistente alla corrosione, UL50E, Nema250

  • Protezione EMC
  • Resistente alla corrosione
  • Made in Germany

Buona resistenza chimicaAmpio campo di serraggioTempo di montaggioScarico della trazione ottimaleIngombri ridottiRobustoConnettore con custodia standardinterferenzeImpermeabile

CEVDEcRUus

No data available for display
Codice articolo Article descriptionPezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

Custodia H-B: Base da pannello (leva doppia)
70250217
ULTRA H-B 16 AG QB1
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Custodie di nuova generazione che garantiscono una schermatura a 360° e bassa impedenza
  • Impiego universale grazie all’alta resistenza alla corrosione e un’elevata protezione dagli agenti esterni.
  • Riduzione dell’ingombro grazie alle dimensioni compatte.
  • Cablaggio rapido e funzionale
  • Adatte per elevati stress meccanici

Applicazione

  • In ambienti industriali per applicazioni sensibili alle prescrizioni EMC
  • Per applicazioni fisse e mobili (es. costruzione di macchinari, turbine eoliche)
  • Macchine per l'edilizia
  • Costruzione di motori elettrici

Caratteristiche del prodotto

  • Le custodie EPIC®ULTRA garantiscono il contatto di schermatura e sono adatte a cavi schermati
  • Connettore maschio compatibile con custodie standard
  • Resistente alla corrosione secondo DIN EN 6988
  • Test in nebbia salina secondo IEC 68-2-52 grado di corrosività 2
  • Test con spray salino secondo DIN EN ISO 9227, metodo NSS, periodo del test di 480 ore

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Custodia per connettore industriale

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 6.0 Class-Description: Custodia per connettore industriale

Materiale

  • Custodia: pressofusione in lega di zinco nichelata
    Leva e perni: acciaio zincato
    Guarnizione: NBR
  • Pressacavo
    Corpo: ottone nichelato
    Inserto: PA
    Guarnizione: elastomero speciale

Grado di protezione

  • IP 68
  • NEMA 250, UL50E: 12, 4, 4X (chiuso)

Campo di temperatura

  • da -40°C a +100°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.