Capicorda KR/ KRT/ KRF ad occhiello
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Con foro di ispezione (a partire da 4 mm²)
- Elevata sicurezza e capacità di carico grazie al rame elettrolitico di alta qualità
Applicazione
- KR:Per conduttori in rame a filo sottile e a più fili (classe 2 e 5) con gamma sezioni di 0,75-10 mm²
- KRT:Per conduttori in rame a più fili (classe 2) con sezioni da 10 - 1000 mm²
- KRF: Per conduttori in rame a filo sottile e multifilo (classe 2, 5 e 6) con sezione compresa tra 16 e 400 mm²
- Principalmente per il collegamento a binari e a connettori in rame
- Max. 48 kV
Norm references / Approvals
- Numero file UL: E205350 (si veda tabella)
- Soddisfa i requisiti di EN-IEC 61238:1, BS 4579:1 e VDE 0220:1 in combinazione con l’utensile consigliato
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001051
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Capicorda per fili in rame
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001051
- ETIM 6.0 Class-Description: Capocorda a tubo per conduttore Cu
Materiale
- Rame elettrolitico stagnato (Cu/Sn4, superficie sottile di 4μ)
Campo di temperatura
- Temperatura fino a +90°C
- Temperatura di esercizio: 110°C, max. +140°C
- * Trade product
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
