Supporti ganascia per sistema 1311
Supporti ganasce per pinze di compressione idrauliche V 1311 e pinze di compressione a batterie PVX 1300
| Codice articolo | Descrizione articolo | Ganasce per confezione | Pezzi / confezione | Unità di base | Prezzo di base | |
|---|---|---|---|---|---|---|
61795942
| V 1318 supporto ganascia esterno | 1 | 1 | |||
61795941
| V 1316 supporto ganascia interno | 1 | 1 |
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Applicazione
- Servono sia i supporti ganasce interni V1316 che i supporti ganasce esterni V1318
Note
- Necessario solo per ganasce che non presenti il n. "13" nella descrizione articolo
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001282
- Descrizione classe ETIM 5.0: inserto per strumento di crimpatura per capicorda, puntalini, collegamento schermato
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001282
- ETIM 6.0 Class-Description: Inserto per utensile di compressione capicorda/connettori, puntalini, connettore di schermatura
- Scelta dei componenti: determinare dapprima le ganasce di serraggio. Considerare che non tutte le ganasce di serraggio richiedono supporti portaganasce (a seconda della sezione dei capicorda ad occhiello da crimpare)
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
