Ganasce per sistema 1311 e 1300

Ganasce di compressione per pinze di compressione idrauliche V 1311 e pinze di compressione a batterie PVX 1300

NOVITÀ: tecnica di crimpatura DUAL in due fasi (dapprima con compressione esagonale, quindi con punzone)

No data available for display
Codice articolo Descrizione articoloPer KRT/KST mm²Per KRF/KSF mm²Pezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

Ganasce di compressione DUAL
61795982
13DB8-101
61795983
13DB9-161
61795984
13DB11-251
61813899
13DB13-351
61795952
13DB14,5-501
61795985
13DB17-701
61813874
13DB20-951
61813871
13DB22-1201
61795986
13DB25-1501
61813873
13DB27-1851
61795987
13DB30-2401
61795988
13DB32-3001
Ganasce di compressione esagonali
61795950
B710-1
61795951
B8-101
61795960
B8,516-1
61795970
B9-161
61795971
B1025-1
61795972
B11-251
61795980
B1235-1
61795981
B13-351
61795990
B1450-1
61795991
B14,5-501
61796000
B1670-1
61796001
B17-701
61796010
B1895-1
61796020
B19120-1
61796021
B20-951
61796030
B221501201
61796031
B24185-1
61796032
B25-1501
61796043
13B26240-1
61796047
13B27-1851
61796044
13B303002401
61796045
13B324003001
61796046
13B38-4001
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Applicazione

  • Ganasce di compressione per V 1311 e PVX 1300 per la compressione di capicorda tubolari (KRT/KRF) e giuntafili intermedi (KST/KSF)

Incluso

  • Pressing dies are delivered in pairs
  • Per le matrici di crimpatura tipo "13DB” o "13B” non sono necessari portaganasce. I portaganasce devono essere ordinati separatamente per le matrici di crimpatura di tipo "B”.

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001282
  • Descrizione classe ETIM 5.0: inserto per strumento di crimpatura per capicorda, puntalini, collegamento schermato

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001282
  • ETIM 6.0 Class-Description: Inserto per utensile di compressione capicorda/connettori, puntalini, connettore di schermatura

  • Scelta dei componenti: determinare dapprima le ganasce di serraggio. Considerare che non tutte le ganasce di serraggio richiedono supporti portaganasce (a seconda della sezione dei capicorda ad occhiello da crimpare)
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.