T 2288 Crimpatrice
T 228: pinze a crimpare per capicorda e giuntafilo intermedi, 10-25 mm2, profilo di crimpatura: esagonale, collaudate a norma SEN 245010
| Codice articolo | Descrizione articolo | Per mm² | Profilo di crimpatura | Peso kg | Lunghezza (mm) | Pezzi / confezione | Unità di base | Prezzo di base | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61790961
| T 2288 | 10 - 25 | esagono | 0,6 | 300 | 1 |
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Il dispositivo di sicurezza garantisce la compressione completa
- Maneggevole per gli elettroinstallatori
- Formato ridotto
Applicazione
- Per crimpatura di capicorda in rame da 10 - 25 mm²
- Per la compressione di capicorda (KRT) e connettori di testa
Riferimenti normativi/approvazioni
- Testato in conformità alla norma SS-EN61238-1
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
- Descrizione classe ETIM 5.0 : capicorda, guaine, ripresa dello schermo
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000168
- ETIM 6.0 Class-Description: Utensile di compressione capicorda/connettori, puntalini, connettore di schermatura
Note
- Profilo di crimpatura: esagonale
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
