Dear website visitor, you are about to leave the German website of the Lapp
Group and are therefore subject to the privacy provisions of the selected website. Thank you for your
understanding!
Le diverse possibilità di montaggio garantiscono un'elevata flessibilità. Per applicazioni in ingegneria meccanica e costruzione di impianti, per robotica e tecnica di innesto.
EPIC® MH Gigabit Modul
Sistema di connettori modulari,combinabile con lo standard di mercato
ÖLFLEX® 409 P - cavo di comando PUR per utilizzo resistente all'olio e antiabrasione in macchine utensili ed apparecchiature industriali dell'America del Nord con certificazione UL/cUL
La matrice standard compatta con contatto crimpato a ingombro ridotto può essere utilizzata a temperature da -40 a +100 gradi e resistere, per un beve intervallo, a temperature fino a +125 gradi.
Il modulo di alta corrente con collegamento filettato e messa a terra rinforzata è idoneo per l’impiego nelle macchine stampa e nei sistemi di controllo.
La matrice multipolare dispone di contatti di commutazione ritardati che interrompono l’alimentazione elettrica del collegamento corrispondente prima di scollegare i contatti di lavoro.
Il sistema di installazione per quadri elettrici è disponibile come kit o sotto forma di componenti singoli (componente superiore per connettore cavo, componente inferiore per montaggio su guida DIN).
La piccola matrice robusta è ideale per connettori di alimentazione elettrica e può essere, ad esempio, utilizzata anche per la costruzione di macchinari e dispositivi o nei sistemi di controllo.
ÖLFLEX® CLASSIC 100 - Cavo in PVC flessibile, con codifica dei conduttori a colori. Cavo di controllo per molteplici applicazioni, 300/500V, anche per YSLY o YY
SKINTOP® ST-M, pressacavo in plastica con resistenza all'olio incrementata con intervalli di serraggio variabili, protezione antivibrazione permanente, per piattaforme offshore
Ex: MULTI-STANDARD SC 2.1 ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
Ex: MULTI-STANDARD SC 2.1 ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
Cavo di alimentazione e comando H05V-K, AR, PVC, 300/500V, cablaggio di dispositivi e quadri elettrici, ignifugo, classe 5/fili sottili, installazione fissa, anello/bobina
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
Modulo Gigabit, completamento schermato, per cavi a 4 coppie, in combinazione con cavi in Cu di Cat.7 raggiunge una velocità di trasmissione di max. 10 Gbit/s (conforme a IEEE 802.3an)
Il sistema EPIC® MH è combinabile con lo standard di mercato
L'unione di diverse funzioni in un solo connettore garantisce un'elevata flessibilità
Railway applications - Fire protection on railway vehicles: Test according EN 45545-2. Requirement sets R22 and R23. Hazard level HL1, HL2 and HL3
Applicazione
Industria meccanica e impiantistica
Industria 4.0
Industria robotica
Energie rinnovabili
Applicazioni ferroviarie / costruzione di veicoli
Classificazione ETIM 5
ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
Descrizione classe ETIM 5.0 : Connettore modulare
Tensione Nominale (V)
50
Tensione di prova
0,8 kV
Corrente nominale (A)
5
Grado di inquinamento
3
Autoestinguenza
UL94 V-0
Numero di contatti
8 + 0 + PE
Materiale
Poliammide PA
Zinco pressofuso
Cicli di innesto
500
Testato VDE
Testato UL: UL File Number: E75770
Campo di temperatura
da -40°C a +125°C
Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.