
EPIC® MH Potential set
Elevata flessibilità con l'utilizzo di qualsiasi combinazione di inserti in un unico connettore
Linguette per collegamento equipotenziale per Telaio multiplo EPIC® MH
Linguette per collegamento equipotenziale per Telaio multiplo EPIC® MH
| Codice articolo | Descrizione articolo | Tipo di contatto | Unità di imballaggio | Unità di base | Prezzo di base | |
|---|---|---|---|---|---|---|
44423265
| EPIC® MHS Potential Set | maschio | 20 | |||
44423275
| EPIC® MHB Potential Set | femmina | 20 |
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Linguette per collegamento equipotenziale per Telaio multiplo EPIC® MH
- Per l'impiego nei moduli EPIC® MH BUS
- Per un modulo EPIC® MH BUS possono essere utilizzate due linguette
Applicazione
- Ingegneria meccanica
- Industria robotica
- Impianti industriali
- Energie rinnovabili
- Applicazioni ferroviarie / costruzione di veicoli
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000796
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Contatti per connettori industriali
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000796
- ETIM 6.0 Class-Description: Contatto per connettore industriale
Campo di temperatura
- da -40°C a +125°C
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.