ETHERLINE® ROBUST
Posa mobile
Cavo Ethernet industriale per industria alimentare e delle bevande, cavo Cat.5e e Cat.7 PROFINET tipo B, cavo Profinet con rivestimento speciale TPE per ambienti severi, cavi Ethernet industriali privi di alogeni
- Per collegamenti PROFINET
- Good chemical resistance please see Appendix T1
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Ottima resistenza agli agenti atmosferici, all'ozono e ai raggi UV ed ampio range di temperatura per l'utilizzo in interni ed esterni
- Resistente al contatto con sostanze organiche sintetiche a base, oli, grassi, cere e le relative emulsioni
- Ottima resistenza alle soluzioni di ammoniaca e biogas
- Resistente all'acqua calda e fredda e detergenti e refrigeranti idrosolubili
- Adatto per la pulizia a vapore
Applicazione
- Per posa mobile libera non guidata (trefolo a 7 fili)
- Adatto all'impiego nella costruzione di macchine utensili, attrezzature medicali, lavanderie, autolavaggi, settore chimico, impianti di compostaggio, impianti di depurazione
- Settore food & beverage, in particolare per macchine per la produzione e la lavorazione di carne e settore caseario
- Adatto al cablaggio industriale secondo EN 50173-3 ISO/IEC 24702
Caratteristiche del prodotto
- Resistente ai raggi UV secondo ISO 4892-2
- Materiali privi di alogeni
- Ottima resistenza chimica ai fluidi idraulici a base di esteri
- Resistente all'ozono secondo EN 50396
- Bassa densità dei fumi secondo IEC 61034-2
Costruzione
- Conduttore a trefolo in rame nudo a 7 fili
- Isolamento del conduttore a base di poliolefina
- Schermatura in calza di rame stagnato
- Guaina esterna in TPE speciale
- Colore: nero
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Cavo dati
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 6.0 Class-Description: Cavo dati
Raggio minimo di curvatura
- Posa fissa: 8 x diametro esterno
- Posa mobile: 10 x diametro esterno
Impedenza caratteristica
- nom. 100 Ω secondo IEC 61156-6
Campo di temperatura
- Posa fissa: da -50°C a +80°C
- Posa mobile: da -40°C a +80°C
- Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
- PROFINET® è un marchio depositato della PNO (organizzazione degli utenti PROFIBUS)
- Datasheet su richiesta.
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.