EPIC® DATA SPE Patchcords

Con il cavo patch Single Pair Ethernet, precablato su entrambi i lati, si crea un collegamento SPE scollegabile. I connettori costampati del cavo patch a doppia schermatura offrono una presa sicura e la struttura del cavo facilita l'installazione grazie ai raggi di curvatura e al diametro esterno ridotti. Alimentazione tramite Power-over-Data-Line inclusa!

  • Cat.6A secondo ISO / IEC 11801
  • Ausilio di montaggio con codifica a colori
  • Installazione senza attrezzi

Componenti aggiuntivi di Lapp per l’automazioneAutomazione industrialeinterferenze

No data available for display
No data available for display
Codice articolo Unità di base

Prezzo di base

21700867
21700868
21700870
21700874
21700869
21700871
21700872
21700873
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Trasmissione rapida delle informazioni tramite la tecnologia Single Pair Ethernet (SPE) per un'infrastruttura di rete uniforme fino al livello di campo.
  • Il design del cavo a coppia singola consente di risparmiare peso e spazio. Raggi di curvatura ridotti e diametri esterni contenuti sono essenziali per il collegamento al livello di campo.
  • Il cavo patch precablato su entrambi i lati consente di risparmiare tempo durante l'installazione e riduce o elimina il potenziale di errori durante il montaggio in loco.
  • Protezione ideale contro i disturbi elettromagnetici grazie alla doppia schermatura in foglio di alluminio e calza di rame intrecciata ad alto grado di copertura (SF/UTP).
  • Presa sicura e maggiore stabilità meccanica grazie ai connettori costampati.

Applicazione

  • Per la realizzazione di un collegamento Single Pair Ethernet rimovibile.
  • Per applicazioni Single Pair Ethernet (SPE) 100Base-T1 secondo IEEE 802.3bw e 1000Base-T1 secondo IEEE 802.3bp.
  • I settori di impiego tipici sono quadri elettrici, robot industriali e dispositivi di campo.
  • Per l'impiego con il connettore EPIC® DATA SPE-6 PCB F.
  • Per posa fissa e movimento occasionale.
    Utilizzabile in ambienti asciutti.
    Adatto a sollecitazioni meccaniche medie.

Norm references / Approvals

  • DIN EN IEC 63171-6

Grado di protezione

  • IP 20

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.