ETHERLINE® SERVO DQ

Cavi encoder per interfacce di sistema DRIVE CLiQ

Cavo Industrial Ethernet per encoder con interfaccia DRIVE CLiQ, cat.5e, con coppia aggiuntive per alimentazione, adatto per posa flessibile in catena portacavi

  • Applicazioni DRIVE CLiQ
  • Per applicazioni altemente flessibili

Componenti aggiuntivi di Lapp per l’automazioneAutomazione industrialeAutoestinguentePrivo di alogenicatena portacavi

C_RUEtherNetIP

No data available for display
No data available for display
Codice articolo Descrizione articoloNumero di coppie e sezione AWGDiametro esterno mmPeso rame kg/kmPeso cavo kg/kmUnità di base

Prezzo di base

2170937
ETHERLINE SERVO DQ FD P Cat.5e2x2x26/19 AWG + 1x2x22/19 AWG6.93963
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Cavo dati ad alta flessibilità con guaina esterna in PUR, per elevatissime esigenze di durata anche in ambienti climatici severi
  • Cat.5e
  • Schermatura di alta qualità per ambienti soggetti a disturbi elettromagnetici

Applicazione

  • Adatto all'impiego in catena portacavi e in parti di macchinari in continuo movimento, in ambienti asciutti o umidi
  • Cavi per encoder
  • 2 coppie: 10/100 Mbit/s per Industrial Ethernet
  • Adatto al cablaggio industriale secondo EN 50173-3 ISO/IEC 24702

Caratteristiche del prodotto

  • La guaina esterna in PUR è resistente a molti oli e fluidi idraulici
  • Cavo encoder Cat.5e adatto per catene portacavi
  • Assenza di alogeni secondo VDE 0472-815

Riferimenti normativi/approvazioni

  • UL AWM Style 20987
  • Autoestinguente secondo IEC 60332-1-2, VW-1, FT2

Costruzione

  • Coppie dati: 26AWG (19 fili)
    Coppia di alimentazione: 22 AWG (19 fili)
  • Cordatura: coppie dati e coppie alimentazione twistate assieme
  • Isolamento dei conduttori in polietilene (PE)
  • Schermatura: foglio di alluminio laminato avvolto in combinazione con treccia di rame stagnato
  • Guaina esterna in poliuretano PUR privo di alogeni
  • Colore della guaina esterna: verde (RAL 6018)

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Cavo dati

Raggio minimo di curvatura

  • Posa fissa: 6 x diametro esterno
  • Flessibile: 8 x diametro esterno

Tensione di prova

  • Conduttore/conduttore: 1500 V
  • Conduttore/schermo: 1.000 V

Impedenza caratteristica

  • 100 Ω ± 15%

Campo di temperatura

  • Posa fissa: da -40°C a +80°C
  • Posa mobile: da -30°C a +70°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.