Eshop

EPIC® DATA M12D

Connettore Ethernet industriale, M12 con codifica D, per cavi Cat.5 a 4 fili fino a 100 MBit/s, con codice colore Ethernet o Profinet

  • Cat.5 conf. ISO/IEC 11801
  • Installazione senza attrezzi

Componenti aggiuntivi di Lapp per l’automazioneAutomazione industrialeTempo di montaggiointerferenze

PROFINET

Codice articolo Descrizione articoloMin. diametro esterno (mm)Max. diametro esterno (mm)AWG rigidoAWG 7-filiUnità di base

Prezzo di base

Connettore maschio M12 con codifica D, diritto, codice colore secondo PROFINET
21700647
ED-IE-AX-M12D-5-PN-67-FC6,29,726-2226-22
Connettore maschio M12 con codifica D, diritto, codice colore secondo TIA 568
21700648
ED-IE-AX-M12D-5-6756,126-2226-22
Connettore femmina M12 con codifica D, diritto, codice colore secondo TIA 568
22261016
AB-C4-M12FSD-SH4826-2226-22
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Caratteristiche del prodotto

  • Connettore Industrial Ethernet da cablare in campo
  • Adatto per l'impiego nel settore industriale
  • Robusto e resistente alle vibrazioni
  • Montaggio senza utensili, design compatto

Riferimenti normativi/approvazioni

  • Cat.5 conf. ISO/IEC 11801
  • M12 con codifica D in conf. a IEC61076-2-101

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001121
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Connettore modulare

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001121
  • ETIM 6.0 Class-Description: Connettore modulare

Grado di protezione

  • IP 67

Campo di temperatura (esercizio)

  • da -25°C a +85°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.