EPIC® H-B 24 SDR-BO
Robusta custodia industriale
La custodia robusta per connettori rettangolari è costituita da piolini per una leva diretta e un ingresso cavo ed è idonea per l’impiego nei sistemi di illuminazione ed audio.
- Coperchio in metallo con cerniera robusta
- Indice di protezione testato UL50E
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Fissaggio sicuro con 4 viti
- Manicotto pressofuso per il montaggio semplice del pressacavo
Applicazione
- Impianti industriali
- Tecnologia per lo spettacolo
- Industria plastica
Caratteristiche del prodotto
- Base da pannello, versione bassa
- Doppia leva o perni per doppia leva
- 1 ingresso laterale
- Versione con coperchio metallico
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Custodia per connettore industriale
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
- ETIM 6.0 Class-Description: Custodia per connettore industriale
Materiale
- Custodia: pressofusione in lega di alluminio verniciata, grigia
Leva: acciaio zincato
Guarnizione: NBR
Grado di protezione
- IP 65 (bloccato) IP 40 (coperchio chiuso)
- NEMA 250, UL50E: 12, 4 (chiuso)
Testato VDE
- Test: REG. VDE. n.:B437
- Testato UL:
UL File Number: E75770
Campo di temperatura
- da -40 °C a +100 °C , per brevi periodi fino a +125 ° C
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
