EPIC® MC contatti Coax

per inserti e moduli dei connettori rettangolari EPIC®

Il conduttore interno e il collare esterno del cavo coassiale sono collegati al contatto tramite saldatura.

  • Versione contatti tra 50 e 75 Ohm
  • Tutte le versioni sono placcate oro

CSARU

No data available for display
Codice articolo Article descriptionTipo di contattoSuperficiePer tipo di cavoUnità di imballaggioUnità di base

Prezzo di base

Collegamento a saldare
44429018
EPIC® MC SLEM 50Ohm RG58CUmaschioAuRG 58 CU10
44429017
EPIC® MC BLEM 50Ohm RG58CUfemminaAuRG 58 CU10
44429020
EPIC® MC SLEM 75Ohm RG180BUmaschioAuRG 180 BU10
44429019
EPIC® MC BLEM 75Ohm RG180BUfemminaAuRG 180 BU10
44429022
EPIC® MC SLEM 75Ohm RG187AUmaschioAuRG 187 AU10
44429021
EPIC® MC BLEM 75Ohm RG187AUfemminaAuRG 187 AU10
Collegamento a saldare/a crimpare
11214200
MC SLEM COAX MASCHIOmaschioAuRG 581
11219200
MC BLEM COASSIALE FEMMINAfemminaAuRG 581
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Caratteristiche del prodotto

  • Collegamento a saldare: i conduttori del cavo coassiale vengono saldati al contatto

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000796
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Contatti per connettori industriali

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000796
  • ETIM 6.0 Class-Description: Contatto per connettore industriale

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.