EPIC® H-Q 5 PE Contatto per collegamento a terra
Contatti di terra per serie EPIC® H-Q 5 e H-Q 7
Contacto con conductor protector PE crimpable y, por lo tanto, a prueba de vibraciones, para insertos de conectores rectangulares EPIC® H-Q 5 y EPIC® H-Q 7.
Contacto con conductor protector crimpable para insertos EPIC® H-Q 5 y EPIC® H-Q 7.
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Applicazione
- Per l'impiego con gli inserti dei connettori EPIC® H-Q 5 e EPIC® H-Q 7.
Caratteristiche del prodotto
- Il contatto a crimpare è particolarmente indicato in presenza di vibrazioni, garantisce un collegamento sicuro e affidabile tra conduttore e contatto, è adatto per la crimpatura automatizzata.
- Rivestimento in argento con protezione anticorrosione e a favore di un'elevata conducibilità elettrica e conducibilità termica.
- Per conduttori con sezioni fino a 4,0 mm².
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000796
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Contatti per connettori industriali
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000796
- ETIM 6.0 Class-Description: Contatto per connettore industriale
Resistenza di contatto
- < 2 mOhm
Tipologia del contatto
- Contatto a crimpare: 0,75 mm² ... 4,0 mm²
Materiale
- Ottone placcato argento CuZn / Ag
Cicli di innesto
- 500
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.