EPIC® ULTRA H-A 3 EGS
La custodia con variante EMC
Custodia connettore rettangolare EPIC®, protezione CEM, resistente alla corrosione, UL50E, Nema250
- Protezione EMC
- Resistente alla corrosione
- Made in Germany
| Codice articolo | Article description | M | Unità di imballaggio | Unità di base | Prezzo di base | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Custodia con montaggio a vite M20, angolare, con un ingresso cavo. | ||||||
10423640
| EPIC ULTRA H-A 3 EGS M20 | 20 | 10 | |||
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- La serie EPIC® H-A 3 è la più compatta della gamma connettori rettangolari industriali e garantisce connessioni sicure in spazi ridotti, protezione EMC.
- La custodia è intercambiabile e compatibile con prodotti di mercato.
- La freccia come elemento di design sulla superficie della custodia semplifica l'orientamento e l'inserimento.
- Con ingresso cavo diritto per una posa ordinata dei cavi e per evitare una piega eccessiva del cavo.
- Montaggio semplice sull'alloggiamento mediante avvitamento e fissaggio con controdado.
Applicazione
- Per la protezione dell'inserto da influssi esterni.
- Per ambienti in cui il prodotto entra in contatto con acqua, detergenti e sostanze saline.
- Per ambienti in cui è richiesta elevata protezione EMC.
- Per l'impiego con molti inserti EPIC® per connettori rettangolari.
- Resiste ad elevate sollecitazioni ambientali e meccaniche.
Caratteristiche del prodotto
- Custodia con montaggio a vite M20, angolare, con un ingresso cavo.
- Test in nebbia salina secondo IEC 68-2-52 grado di corrosività 2
- Test con spray salino secondo DIN EN ISO 9227, metodo NSS, periodo del test di 480 ore
- Resistente alla corrosione secondo DIN EN 6988
- Fornitura comprensiva di vite in acciaio inox per gli inserti
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Custodia per connettore industriale
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
- ETIM 6.0 Class-Description: Custodia per connettore industriale
Materiale
- Custodia: zinco pressofuso nichelato
Leva: acciaio inox
Guarnizione: NBR
Grado di protezione
- IP 66 / IP 68 1 metro / 10 ore (chiuso)
- NEMA 250, UL50E: 12, 4, 4X (chiuso)
Testato VDE
- UL: in preparazione
- VDE: in fase di approvazione
Campo di temperatura
- da -40 °C a +100 °C , per brevi periodi fino a +125 ° C
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
