EPIC® H-Q 7 PE Collegamento a vite

Inserto para conector con 7 contactos crimpados y conductor protector con conexión atornillada

Inserto per connettori rettangolari a 7 poli compatto, fino a 10 A, con contatto PE a vite.

  • Matrice standard compatta e potente
  • Salvaspazio, contatto a crimpare
  • Made in Germany

Componenti aggiuntivi di Lapp per l’automazioneFood & BeverageAutomazione industrialeguidaEolicoPer esternoAutoestinguente

CEcRUus

Codice articolo Tipo di contattoDescrizione articoloNumero di contatti operativiUnità di imballaggioUnità di base

Prezzo di base

381167221
femminatornito1 - 75
381167222
maschiotornito1 - 75
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • L'alta densità dei contatti permette di alloggiare 7 contatti + 1 PE in uno spazio ridotto.
  • Il contatto a crimpare è particolarmente indicato in presenza di vibrazioni, garantisce un collegamento sicuro e affidabile tra conduttore e contatto, è adatto per la crimpatura automatizzata.
  • Compatibile con connettori a standard di mercato.
  • Per conduttori con sezioni tra 0,14 e 2,50 mm².

Applicazione

  • Per il collegamento dell'alimentazione di apparecchi e macchine in diverse applicazioni.
  • Adatto per il cablaggio interno quadro
  • Può essere utilizzato con molte custodie EPIC® rettangolari.

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000438
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Inserto per connettori industriali

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000438
  • ETIM 6.0 Class-Description: Inserto porta contatti per connettore industriale

Tensione Nominale (V)

  • 400 V

Tensione di prova

  • 6 kV

Corrente nominale (A)

  • 10 A

Grado di inquinamento

  • 3

Autoestinguenza

  • UL94 V-0

Resistenza di contatto

  • < 2 mOhm

Numero di contatti

  • 7 + PE

Tipologia del contatto

  • Collegamento a crimpare: 0,14 - 2,5 mm²
  • Collegamento PE a vite : 0,25 mm² ... 4,0 mm²

Materiale

  • Poliammide

Cicli di innesto

  • 500

Testato VDE

  • Testato UL:
    UL File Number: E75770

Campo di temperatura

  • da -40°C a +120°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.