EPIC® ULTRA H-A 3 TBF
Custodia per connettore industriale robusta e affidabile con protezione EMC
Custodia connettore rettangolare EPIC®, protezione CEM, resistente alla corrosione, UL50E, Nema250
- Protezione EMC
- Resistente alla corrosione
- Made in Germany
| Codice articolo | Article description | M | Unità di imballaggio | Unità di base | Prezzo di base | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10423204
| EPIC® ULTRA H-A 3 TBF | 20 | 10 |
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Custodie di nuova generazione che garantiscono una schermatura a 360° e bassa impedenza
- Impiego universale grazie all’alta resistenza alla corrosione e un’elevata protezione dagli agenti esterni.
- Riduzione dell’ingombro grazie alle dimensioni compatte.
- Elevata resistenza meccanica e chimica
- Abbinabile a custodie standard
Applicazione
- In ambienti industriali per applicazioni sensibili alle prescrizioni EMC
- Per applicazioni fisse e mobili (es. costruzione di macchinari, turbine eoliche)
- Macchine per l'edilizia
- Costruzione di motori elettrici
Caratteristiche del prodotto
- Test in nebbia salina secondo IEC 68-2-52 grado di corrosività 2
- Test con spray salino secondo DIN EN ISO 9227, metodo NSS, periodo del test di 480 ore
- Resistente alla corrosione secondo DIN EN 6988
- Fornitura comprensiva di vite in acciaio inox per gli inserti
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Custodia per connettore industriale
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
- ETIM 6.0 Class-Description: Custodia per connettore industriale
Materiale
- Custodia: zinco pressofuso nichelato
Leva: acciaio inox
Guarnizione: NBR
Grado di protezione
- IP 65
- NEMA 250, UL50E: 12, 4, 4X (chiuso)
Testato VDE
- Test: REG. VDE. n.:B437
- Testato UL:
UL File Number: E75770
Campo di temperatura
- da -40 °C a +100 °C , per brevi periodi fino a +125 ° C
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
