Modulo EPIC® MC: HC1+PE
Le diverse possibilità di montaggio garantiscono un'elevata flessibilità. Per applicazioni in ingegneria meccanica e costruzione di impianti, per robotica e tecnica di innesto.
Il modulo di alta corrente con collegamento filettato e messa a terra rinforzata è idoneo per l’impiego nelle macchine stampa e nei sistemi di controllo.
- Modulo ad elevata potenza con collegamento a vite e terra di protezione rinforzata
- Leva di sbloccaggio per una rapida rimozione del modulo
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- L'unione di diverse funzioni in un solo connettore garantisce un'elevata flessibilità
- Collegamento a vite fino a 25mm² per un assemblaggio semplice senza strumenti speciali.
- Conduttore protettivo separato per una maggiore sicurezza
Applicazione
- Impianti industriali
- Macchine per la stampa
- Ingegneria di controllo
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
- Descrizione classe ETIM 5.0: connettore modulare (connettore industriale )
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC002641
- ETIM 6.0 Class-Description: Connettore modulare (connettore industriale)
Tensione Nominale (V)
- IEC: 1000 V
UL: 600 V
CSA: 600 V
Corrente nominale (A)
- 82 A
Grado di inquinamento
- 3
Resistenza di contatto
- < 2 mOhm
Contatti
- lega di rame, argentati
Numero di contatti
- 1 + PE
Tipologia del contatto
- Collegamento a vite: 10 - 25 mm²
Lunghezza di spelatura (mm)
- 15
Cicli di innesto
- 100
Testato VDE
- Test: VDE-REG. n.A870
- Testato UL:
UL File Number: E75770
Campo di temperatura
- da -40 °C a +100 °C , per brevi periodi fino a +125 ° C
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
