ETHERLINE® PN Cat.6A FC

Cavo Ethernet categoria 6A, classe EA per posa fissa con guaina interna FC - verificato fino a 500 MHz

Cavo Ethernet industriale Cat.6A per posa fissa con guaina interna FC, guaina esterna: in PVC o PUR priva di alogeni; formazione 4x2xAWG23/1

  • Cablaggio semplificato grazie alla guaina interna FC
  • Per applicazioni PROFINET con 4 coppie
  • CAT.6A qualified for 10Gbit/s

Componenti aggiuntivi di Lapp per l’automazioneAutomazione industrialeAutoestinguenteResistenza meccanicaTempo di montaggiointerferenzeResistente ai raggi UV

CULUSPROFINETEtherNetIP

Oops, an error occurred! Code: 202412220618224d062023
Codice articolo Descrizione articoloNumero di coppie e sezione AWGMassimo diametro del conduttore in mmDiametro esterno mmPeso rame kg/kmPeso cavo kg/kmUnità di base

Prezzo di base

Guaina esterna in PVC
2170583
ETHERLINE® PN CAT.6A Y FC4x2xAWG23/11,18.75398
Guaina esterna priva di alogeni
2170584
ETHERLINE® PN CAT.6A FRNC FC4x2xAWG23/11,18.75391
Guaina esterna in PUR, priva di alogeni
2170585
ETHERLINE® PN CAT.6A P FC4x2xAWG23/11,18.75399
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Adatto all'impiego in ambienti asciutti o umidi
  • Schermato contro le interferenze
  • Possibilità di impiego per Industrial Ethernet in ambienti industriali gravosi
  • 4 coppie: 100Mbit/s fino a 10 Gbit/s per Industrial Ethernet

Applicazione

  • Adatto al cablaggio industriale secondo EN 50173-3 ISO/IEC 24702
  • Cablaggio di macchine, apparecchi e quadri elettrici
  • Idoneo ad applicazioni EtherCAT e EtherNet/IP

Caratteristiche del prodotto

  • La guaina in PVC resistente agli oli consente l'impiego in ambiente industriale
  • Guaina esterna robusta in FRNC priva di alogeni
  • Guaina esterna in PUR, molto resistente agli oli minerali e all'usura (P)
  • Doppia schermatura di alta qualità a garanzia di un'elevata affidabilità di trasmissione dei dati

Riferimenti normativi/approvazioni

  • Certificazioni UL ved. scheda tecnica
  • Autoestinguente secondo IEC 60332-1-2

Costruzione

  • Filo di rame nudo rigido
  • Isolamento dei conduttori in polietilene (PE)
  • SF/UTP: Schermatura totale con foglio di alluminio e calza di rame stagnato 2 conduttori flessibili per coppia, 4 coppie con divisorio a croce
  • Guaina interna in mescola priva di alogeni
  • Colore: verde (simil RAL 6018)

Classificazione

Tensione di picco

  • (non adatto per uso potenza) 125 V

Raggio minimo di curvatura

  • Posa fissa: 8 x diametro esterno

Tensione di prova

  • consultare la scheda tecnica

Impedenza caratteristica

  • nom. 100 Ω secondo IEC 61156-5

Campo di temperatura

  • Vedi Datasheet

  • Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
  • Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
  • PROFINET® è un marchio depositato della PNO (organizzazione degli utenti PROFIBUS)
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.