Please note our privacy provisions
Dear website visitor, you are about to leave the German website of the Lapp Group and are therefore subject to the privacy provisions of the selected website. Thank you for your understanding!
lappitalia_it logo
  • Italia
  • it
it
Back
Overview
  • Prodotti
    • Catalogo
      • Cavi di controllo e comando
      • Cavi UNITRONIC®, sistemi per trasmissione dati
      • Sistemi per trasmissione dati per tecnologia ETHERNET
      • Sistemi per trasmissione dati a fibra ottica
      • EPIC® Connettori industriali
      • Pressacavi
      • Sistemi di protezione e trasporto per cavi
      • Sistemi di marcatura
      • Utensili e accessori per cavi
      • Appendice
    • Productfinder
      • Cablefinder
      • Configuratore Patch Dati
      • SKINTOP finder
      • Silvyn Finder
      • FLEXIMARK finder
      • Housing configurator
      • Configuratore Servo
      • Configuratore catene precablate
    • Ricerca Cross-referencee
  • Soluzioni
    • INDUSTRIA 4.0
      • Comunicazione Industriale - i mercati in crescita
      • Manutenzione predittiva del cavo dati
      • Sicurezza delle Reti OT
      • Servizio di Analisi e Collaudo di Reti Industriali
      • Approfondimenti 4.0
      • Soluzioni per Smart Factory
    • Project Business
    • Soluzioni Custom
      • Standard Harnessing
      • Customised Harnessing
      • Configuratore Sistemi Precablati
  • Società
    • Chi siamo
    • I Mercati di riferimento
    • Filosofia dei Brand LAPP
    • Codice di Condotta
    • Il Centro Logistico
    • Sistema di Gestione
    • Associazioni
    • Sostenibilità
      • Prodotti e Innovazione
      • Ambiente
      • Natura e Persone
    • Conformità e integrità
    • Alive by LAPP
    • Lavora con noi
  • Servizi
  • News
    • LAPP Case Study
    • Prodotti
    • LAPP Connect
    • Comunicati Stampa
  • Contattaci
  • Eventi
    • KEY - The Energy Transition Expo
    • Webinar
    • Consorzio PROFIBUS e PROFINET Italia
    • SPS Italia
    • ENLIT 2024
    • Eventi Internazionali
  • Approfondimenti
    • Libreria Digitale
    • Norme
      • UKCA
      • CPR
      • Reach, RoHs, TSCA, Pop’s, CMRT
  • My LAPP
    • Carrello
    • Login
    • Registrazione

Sei connesso come: Max Mustermann

  • la pagina sta caricando

Sei connesso come : Max Mustermann

CarrelloBasket0
LOGIN
  1. Lapp Italia – Cavi, pressacavi, connettori per il cablaggio industriale e strutturato
  2. Prodotti
  3. Catalogo
  4. Sistemi per trasmissione dati per tecnologia ETHERNET
  5. Cablaggio strutturato di edifici, Cat.7A

Prodotti

  • Catalogo

    • Cavi di controllo e comando

    • Cavi UNITRONIC®, sistemi per trasmissione dati

    • Sistemi per trasmissione dati per tecnologia ETHERNET

      • Industrial Ethernet, Cat.5 / 5e

      • Industrial Ethernet, Cat.6

      • Industrial Ethernet, Cat.6A

      • Industrial Ethernet, Cat.7

      • Industrial Ethernet

      • Industrial Ethernet, accessori

      • PROFINET, Cat.5e

      • PROFINET, Cat.6A

      • PROFINET, Cat.7

      • Cablaggio strutturato di edifici, Cat.5e

      • Cablaggio strutturato di edifici, Cat.6

      • Cablaggio strutturato di edifici, Cat.6A

      • Cablaggio strutturato di edifici, Cat.7

      • Cablaggio strutturato di edifici, Cat.7A

        • Cavi per posa fissa

      • Cablaggio strutturato di edifici, applicazioni speciali

      • Cablaggio strutturato di edifici, accessori

    • Sistemi per trasmissione dati a fibra ottica

    • EPIC® Connettori industriali

    • Pressacavi

    • Sistemi di protezione e trasporto per cavi

    • Sistemi di marcatura

    • Utensili e accessori per cavi

    • Appendice

  • Productfinder

  • Ricerca Cross-referencee

Productfinder

Cablefinder

Configuratore Patch Dati

SKINTOP finder

Silvyn Finder

FLEXIMARK finder

Configuratore Servo

Configuratore catene precablate

Cablaggio strutturato di edifici, Cat.7A

I più venduti della categoria

ETHERLINE LAN 1200 Cat.7A 4x2xAWG23 LSZH

ETHERLINE LAN 1200 Cat.7A 4x2xAWG23 LSZH

ETHERLINE LAN 1200 Cat.7A 4x2xAWG23 LSZH

2170974
Cavo di trasmissione dati, categoria 7A, classe FA - collaudato fino a 1200 MHz

ETHERLINE LAN 1000 Cat.7A 4x2x23AWG

ETHERLINE LAN 1000 Cat.7A 4x2x23AWG

ETHERLINE LAN 1000 Cat.7A 4x2x23AWG

2170980
Cavo di trasmissione dati, categoria 7A, classe FA - collaudato fino a 1000 MHz

  • Cavi per posa fissa
    • ETHERLINE® LAN 1000 Cat. 7A
    • ETHERLINE® LAN 1200 Cat.7A
    • ETHERLINE® LAN 1600 Cat.7A

Productfinder

Cablefinder

Configuratore Patch Dati

SKINTOP finder

Silvyn Finder

FLEXIMARK finder

Configuratore Servo

Configuratore catene precablate

Sistemi Precablati


  • Standard Harnessing
  • Customised Harnessing
  • Configuratore Sistemi Precablati

News


  • LAPP Case Study
  • Prodotti
  • LAPP Connect
  • Comunicati Stampa

Industria 4.0


  • Comunicazione Industriale - i mercati in crescita
  • Manutenzione predittiva del cavo dati
  • Sicurezza delle Reti OT
  • Servizio di Analisi e Collaudo di Reti Industriali
  • Approfondimenti 4.0
  • Soluzioni per Smart Factory

Top Links


  • Contattaci
  • Track & Trace
  • Telefono: +39 0362 4871
© 2026 www.lappgroup.comContactSitemapTerms of TradePrivacyNote legaliCookie Settings
to top
FacebookYoutubeLinkedIn

Lapp Insulator is not affiliated with the Lapp Group

to top


  • Contact

  • Sitemap

  • Terms of Trade

  • Privacy

  • Note legali

© 2026 www.lappgroup.comCookie Settings

Lapp Insulator is not affiliated with the Lapp Group