Eshop

ETHERLINE® Cat.6A

Cavo Ethernet categoria 6A, classe EA per la posa fissa, collaudato fino a 500 MHz

Cavo Ethernet industriale Cat.6A per installazione fissa; privo di alogeni, guaina esterna in PVC o PUR, design 4x2xAWG22/1

  • CPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr
  • Per applicazioni PROFINET con 4 coppie
  • CAT.6A qualified for 10Gbit/s

Componenti aggiuntivi di Lapp per l’automazioneAutomazione industrialeResistenza meccanicainterferenzeResistente ai raggi UV

PROFINETEtherNetIP

Codice articolo Descrizione articoloNumero di coppie e sezione AWGMassimo diametro del conduttore in mmDiametro esterno mmPeso rame kg/kmPeso cavo kg/kmUnità di base

Prezzo di base

Guaina esterna priva di alogeni
2170466
ETHERLINE® Cat.6A H4 x 2 x AWG22/11,58.75399
Guaina esterna in PUR, priva di alogeni
2170465
ETHERLINE® CAT.6A P4 x 2 x AWG22/11,58.75391
Guaina esterna in PVC
2170464
ETHERLINE® Cat.6A Y4 x 2 x AWG22/11,58.75398
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Adatto all'impiego in ambienti asciutti o umidi
  • Schermato contro le interferenze
  • Possibilità di impiego per Industrial Ethernet in ambienti industriali gravosi
  • 4 coppie: 100Mbit/s fino a 10 Gbit/s per Industrial Ethernet

Applicazione

  • Adatto al cablaggio industriale secondo EN 50173-3 ISO/IEC 24702
  • Cablaggio di macchine, apparecchi e quadri elettrici
  • Idoneo ad applicazioni EtherCAT e EtherNet/IP

Caratteristiche del prodotto

  • Guaina esterna in PUR, molto resistente agli oli minerali e all'usura (P)
  • Guaina esterna priva di alogeni, molto resistente
  • La guaina in PVC resistente agli oli consente l'impiego in ambiente industriale
  • Doppia schermatura di alta qualità a garanzia di un'elevata affidabilità di trasmissione dei dati

Costruzione

  • Conduttore rigido in rame, AWG 22
  • Isolamento dei conduttori in polietilene (PE)
  • S/FTP: schermatura con calza di rame stagnato sul totale e a nastro di alluminio sulle coppie
  • Colore: verde (simil RAL 6018)

Classificazione

  • ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000830
  • Descrizione classe ETIM 5.0/6.0: Cavo dati

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo dati

Tensione di picco

  • (non adatto per uso potenza) 125 V

Raggio minimo di curvatura

  • Posa fissa: 150 mm

Impedenza caratteristica

  • 100 Ω ± 5 Ohm (> 1 MHz)

Campo di temperatura

  • Cavo con guaina in PUR Posa fissa: da -40 °C a +80 °C
  • Cavo guaina esterna priva di alogeni Posa fissa: da -25 °C a +80 °C Cavo con guaina in PVC Posa fissa: da -30 °C a +80 °C

  • Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
  • Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
  • PROFINET® è un marchio depositato della PNO (organizzazione degli utenti PROFIBUS)
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.