EPIC® MH 2

Elevata flessibilità con l'utilizzo di qualsiasi combinazione di inserti in un unico connettore

Modulo ad alta potenza a 2 poli per la trasmissione compatta di alimentazione

  • Sistema di connettori modulari, innestabili con lo standard di mercato
  • Modulo ad alta potenza a 2 poli per la trasmissione compatta di alimentazione

Componenti aggiuntivi di Lapp per l’automazione Automazione industriale guida Eolico Autoestinguente Tensione

cRUus

Codice articolo Descrizione articolo Tipo di contatto Numero di contatti operativi Slots Pezzi / confezione Unità di base Prezzo di base
44423212
EPIC® MHS 2 CM maschio 2 2 10
44423213
EPIC® MHB 2 CM femmina 2 2 10
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Momentaneamente non disponibile.

Vantaggi

  • Modulo ad alta potenza a 2 poli per la trasmissione compatta di alimentazione
  • Collegamento a crimpare per una connessione a prova di vibrazioni
  • Il sistema EPIC® MH è combinabile con lo standard di mercato
  • L'unione di diverse funzioni in un solo connettore garantisce un'elevata flessibilità
  • Applicazioni ferroviarie
    - Protezione antincendio su veicoli ferroviari: test a norma EN 45545-2. Requisiti previsti R22 e R23. Livello di rischio HL1, HL2 e HL4

Applicazione

  • Ingegneria meccanica
  • Industria robotica
  • Impianti industriali
  • Energie rinnovabili
  • Applicazioni ferroviarie / costruzione di veicoli

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
  • Descrizione classe ETIM 5.0: connettore modulare (connettore industriale )

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002641
  • ETIM 6.0 Class-Description: Connettore modulare (connettore industriale)

Tensione Nominale (V)

  • 1000 V

Tensione di prova

  • 8 kV

Corrente nominale (A)

  • 100 A

Grado di inquinamento

  • 3

Autoestinguenza

  • UL94 V-0

Resistenza di contatto

  • < 5 mOhm

Numero di contatti

  • 2

Tipologia del contatto

  • Contatto a crimpare: 10 mm² ... 35 mm²

Materiale

  • Poliammide, rinforzato con fibra di vetro

Cicli di innesto

  • 500

Certificazioni

Campo di temperatura

  • da -40°C a +125°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.