
- Lapp Italia – Cavi, pressacavi, connettori per il cablaggio industriale e strutturato
- Prodotti
- Catalogo
- EPIC® Connettori industriali
- Connettori rettangolari
- EPIC® H-Q 5 / H-Q 7 / H-Q 12 Inserti
EPIC® H-Q 5 / H-Q 7 / H-Q 12 Inserti
Inserto per connettore EPIC® con diversi contatti in uno spazio ridotto, utilizzato nell'industria meccanica, nella costruzione di impianti, nella tecnologia di misurazione e di controllo, nella costruzione di quadri elettrici
I più venduti della categoria


EPIC H-Q 7 BC PE-S
EPIC H-Q 7 BC PE-S
10432700
Inserto per connettori rettangolari a 7 poli compatto, fino a 10 A, con contatto PE a vite.

EPIC H-Q 7 BC PE-C
EPIC H-Q 7 BC PE-C
10432710
Inserto per connettori rettangolari a 7 poli compatto, fino a 10 A, con contatto PE a crimpare.
EPIC H-Q Code 1
EPIC H-Q Code 1
44423387
Codifiche diverse sui connettori EPIC® H-Q impediscono di collegare tra loro connettori uguali.

EPIC H-Q 5 SC PE-S
EPIC H-Q 5 SC PE-S
10431600
Inserto per connettori rettangolari a 5 poli compatto, fino a 30 A, con contatto PE a vite.

EPIC H-Q 5 SC PE-C
EPIC H-Q 5 SC PE-C
10431610
Inserto per crimpare in sicurezza i contatti EPIC® per una trasmissione di potenza sicura e di lunga durata

H-B 24 TBFH-LB 21 ZW. CPL. HOOD
H-B 24 TBFH-LB 21 ZW. CPL. HOOD
70142400
La custodia robusta in metallo con una leva in lunghezza e un ingresso cavo diretto è concepita per l’impiego nell’industria della plastica e per applicazioni della costruzioni di macchinari ed impianti.

H-B 24 SDRLH-BO M32 ZW. BOX MOUNT BASE
H-B 24 SDRLH-BO M32 ZW. BOX MOUNT BASE
79146400
La custodia per l’installazione nei connettori rettangolari dispone di 2 ingressi cavo e piolini per una leva doppia. Può essere, ad esempio, utilizzato nella costruzione di macchinari ed impianti.

H-B 24 SDR-BO 21 ZW. BOX MOUNT BASE
H-B 24 SDR-BO 21 ZW. BOX MOUNT BASE
10107000
La custodia robusta per connettori rettangolari è costituita da piolini per una leva diretta e un ingresso cavo ed è idonea per l’impiego nei sistemi di illuminazione ed audio.

H-B 24 SGR 21 ZW. BOX MOUNT BASE
H-B 24 SGR 21 ZW. BOX MOUNT BASE
10104000
La robusta custodia bassa in metallo è costituita da 2 leve doppie e 1 ingresso cavo. È ideale per l’impiego in applicazioni dell’industria della plastica.

H-B 24 SDRH-LB M32 ZW. BOX MOUNT BASE
H-B 24 SDRH-LB M32 ZW. BOX MOUNT BASE
79164400
La robusta custodia in metallo per connettori rettangolari dispone di un ingresso cavo e una leva in lunghezza e può, ad esempio, essere utilizzata nell’industria della plastica.

H-B 24 SDR-LB M25 ZW. BOX MOUNT BASE
H-B 24 SDR-LB M25 ZW. BOX MOUNT BASE
19107900
La robusta custodia bassa in metallo con un ingresso cavo e una leva in lunghezza può, ad esempio, essere utilizzata nell’industria della plastica.

H-B 24 SGRLH-LB M32 ZW. BOX MOUNT BASE
H-B 24 SGRLH-LB M32 ZW. BOX MOUNT BASE
79161400
La custodia in metallo per connettori rettangolari è costituita da una leva in lunghezza e 2 ingressi cavo ed è prevista non solo per la costruzione di macchinari ed impianti.

H-B 24 SGRH-LB M32 ZW. BOX MOUNT BASE
H-B 24 SGRH-LB M32 ZW. BOX MOUNT BASE
79160400
La custodia robusta in metallo con una leva in lunghezza e un ingresso cavo è idonea per l’impiego nei sistemi di illuminazione ed audio.

EPIC H-B 10 AG
EPIC H-B 10 AG
10032000
La robusta custodia universale è appositamente concepita per l’impiego nell’industria della plastica o per applicazioni nella costruzione di macchinari ed impianti.

INSERTO MCR 6 S MASCHIO 2 MODULI
INSERTO MCR 6 S MASCHIO 2 MODULI
10381000
I diversi tipi di sistemi a telaio modulari possono essere utilizzati in un’unica custodia. I telai a spina devono essere utilizzati sempre con contatti maschio.

MC MODULO MC 2 MASCHIO 5 POLI MAX 20A
MC MODULO MC 2 MASCHIO 5 POLI MAX 20A
10382200
Una custodia può combinare moduli di segnale e di potenza garantendo così un’elevata flessibilità. È idonea per i sistemi di controllo.

EPIC MC Profibus DP male modul
EPIC MC Profibus DP male modul
10390400
Il modulo PROFIBUS DP è idoneo per il funzionamento bus continuo e dispone di un collegamento filettato garantendo così un’installazione semplice.

EPIC H-BS 6 SS DR
EPIC H-BS 6 SS DR
10170000
La matrice standard del connettore è idonea per carichi elettrici fino a 35 A e può, ad esempio, essere utilizzata nei sistemi di controllo o nell’industria meccanica.

H-B 24 SGRL-LB 21 ZW. BOX MOUNT BASE
H-B 24 SGRL-LB 21 ZW. BOX MOUNT BASE
10105900
La custodia in metallo bassa e universale è costituita da una leva in lunghezza e 2 ingressi cavo. Può essere, ad esempio, utilizzato nella costruzione di macchinari ed impianti.
- EPIC® H-Q 5 PE Collegamento a vite
- EPIC® H-Q 5 PE collegamento a cripare
- EPIC® H-Q 7 PE Collegamento a vite
- EPIC® H-Q 7 PE collegamento a cripare
- EPIC® H-Q 12
- EPIC® H-Q Code 1
- EPIC® H-Q Code 2