Una panoramica sulle soluzioni proposte
Basic line per applicazioni servo non gravose.
Extended line per applicazioni altamente dinamiche (stress meccanici e chimici).

LAPP fornisce cavi servo precablati ad alte prestazioni per applicazioni industriali. I nostri cavi servo precablati sono conformi a numerosi standard di mercato, tra cui SIEMENS®, Rockwell®, LENZE® e SEW®. Scopri qui tutti gli standard di mercato disponibili.
Non trovi ciò che stai cercando? Contattatta i nostri esperti per trovare il cavo servo precablato adatto alla tua aplicazione.
Cavi precablati per Servo motori e schermati EMC
Le nostre soluzioni harnessing per cavi per servo motori sono progettati per garantire una durata nel tempo e compatibilità elettromagnetica (EMC). Con anelli di serraggio che garantiscono resistenza alle vibrazioni e alle manomissioni e connettori con protezione IP67 sul lato motore per la protezione da polvere e acqua, le nostre soluzioni garantiscono una lunga durata in ambienti difficili. Il connettore di alimentazione (taglia 1) offre una schermatura EMC notevolmente migliore (6 dB), riduce le interferenze e garantisce l'integrità del segnale.
Effettuiamo test rigorosi nel nostro laboratorio interno per garantire la massima qualità e sicurezza.
Scopri di più su come LAPP mantiene la sua promessa di qualità nella sezione Test e laboratori.