EPIC® ULTRA H-A 3 Custodia

Custodia per connettore industriale robusta e affidabile con protezione EMC

Custodie EPIC® H-A 3

  • Protezione EMC
  • Resistente alla corrosione
  • Indice di protezione testato UL50E

CEVDEcRUus

Oops, an error occurred! Code: 20241123023613b83d886d
Codice articolo Descrizione articoloDiametro treccia di schermatura (min)Campo di serraggio del pressacavoMPezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

Volante
10423300
EPIC® ULTRA H-A 3 TG--2010
10423600
EPIC® ULTRA H-A 3 TGV 5-9 BRUSH35.0 - 9.0-10
10423620
EPIC® ULTRA H-A 3 TGHV 6-13 BRUSH66.0 - 13.0-10
10423201
EPIC® ULTRA H-A 3 TS--2010
10423650
EPIC® ULTRA H-A 3 TSV 5-9 BRUSH35.0 - 9.0-10
Volante con leva
10423204
EPIC® ULTRA H-A 3 TBF--2010
Base da pannello
10423200
EPIC® ULTRA H-A 3 AG---10
10423202
ULTRA H-A 3 AGS--.10
10423203
EPIC® ULTRA H-A 3 AGSV open--2010
Custodia di base
19512702
ULTRA H-A 3 AGSV--2010
Custodia a vite
10423640
EPIC ULTRA H-A 3 EGS M20--2010
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Impiego universale grazie all’alta resistenza alla corrosione e un’elevata protezione dagli agenti esterni.
  • Riduzione dell’ingombro grazie alle dimensioni compatte.
  • Elevata resistenza meccanica e chimica
  • Abbinabile a custodie standard
  • Custodie di nuova generazione che garantiscono una schermatura a 360° e bassa impedenza

Applicazione

  • Costruzione di motori elettrici
  • In ambienti industriali per applicazioni sensibili alle prescrizioni EMC
  • Per applicazioni fisse e mobili (es. costruzione di macchinari, turbine eoliche)
  • Macchine per l'edilizia

Caratteristiche del prodotto

  • Test in nebbia salina secondo IEC 68-2-52 grado di corrosività 2
  • Test con spray salino secondo DIN EN ISO 9227, metodo NSS, periodo del test di 480 ore
  • Resistente alla corrosione secondo DIN EN 6988
  • Pressacavo EMC abbinabile: 53112630
  • Fornitura comprensiva di vite in acciaio inox per gli inserti

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Custodia per connettore industriale

Materiale

  • Custodia: zinco pressofuso nichelato
    Leva: acciaio inox
    Guarnizione: NBR

Grado di protezione

  • IP 65
  • NEMA 250, UL50E: 12, 4, 4X (chiuso)

Testato VDE

  • Test: REG. VDE. n.:B437
  • Testato UL:
    UL File Number: E75770

Campo di temperatura

  • da -40 °C a +100 °C , per brevi periodi fino a +125 ° C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.