Catena portacavi ÖLFLEX® CONNECT CHAIN. Scopri le soluzioni di impiego e naviga nel nostro e-Shop
Catena portacavi in nylon o acciaio e catene portacavi rotanti. Assemblaggio e configurazione di catene di cavi per ogni applicazione e fascia di prezzo.

Le catene portacavi ÖLFLEX® CONNECT CHAIN sono utilizzate in molteplici sistemi di movimentazione, anche in condizioni gravose. La gamma comprende modelli di catena portacavi in nylon, acciaio inox e catene portacavi rotanti.
Dall’esperienza in materia di cavi, i nostri operatori hanno appreso la capacità di assemblare le catene per guidare i cavi in ogni applicazione.
ÖLFLEX® CONNECT CHAIN é sinonimo di catene portacavi in nylon o acciaio, dalle più semplici fino a quelle più complesse.
- Affidabilità e avanguardia La nostra affidabilità si basa sull’elevata qualità di ciascun elemento assemblato per ottenere un prodotto altamente performante che necessita di poca manutenzione.
- Qualità garantita I nostri sistemi sono rigorosamente collaudati per garantire una funzionalità completa e impeccabile.
- Vicino a te La presenza capillare in Europa, Asia e nelle Americhe assicura un supporto affidabile ovunque.
- Competenza in un unico fornitore Finalmente con Lapp ricevi tutto da un solo fornitore: dalla catena più semplice fino al sistema più complesso.
Il nostro servizio di Catene Portacavi in nylon, acciaio o combinate

Progettiamo e produciamo componenti per il cablaggio che ci permettono
di fornirvi soluzioni innovative, affidabili e qualitativamente all’avanguardia.
Servizio di engineering:
1 Valutazione tecnica
2 Draft del disegno CAD della catena (layout dei cavi incluso)
3 Gestione completa del progetto
4 Emissione della documentazione tecnica a corredo
Su richiesta possono essere forniti anche i report di collaudo e le istruzioni di installazione.

Inclusi nel pacchetto:
- Catena portacavi in nylon o acciaio prodotta secondo le esigenze dell’applicazione
- Cavi di controllo e comando, segnale, dati e di rete, accessori inclusi ( connettori, pressacavi etc.)
- Guaine protettive e raccordi
- Tubi idraulici e nippli
- Tubi pneumatici
- Unità funzionali di asservimento
- Documentazione tecnica inclusa
Tipi di catene portacavi in nylon, acciaio, portacavi combinati e portacavi rotanti:

Catene portacavi in nylon
- Catene realizzate in NYLON (poliammide PA 6) autoportanti o per applicazioni sliding o applicazioni con movimenti circolari
- Adatte per l'utilizzo in applicazioni standard
- Disponibili in versioni aperte o chiuse

Catene portacavi in acciaio
- Catene realizzate in acciaio (acciaio galvanizzato o acciaio inossidabile) autoportanti o per applicazioni sliding o applicazioni con movimenti circolari
- Ideali per condizioni ambiantali gravose (i.e. temperature estremamente basse o elevate etc.).
- Disponibili in versioni aperte o chiuse

Catene portacavi combinate
- Catene realizzate in materiali combinati (es. fascette in nylon e morsetti in metallo)
autoportanti o per applicazioni sliding o applicazioni con movimenti circolari - Combinazione di nylon, alluminio e parti in acciaio capaci di sopportare condizioni ambientali gravose e aumentata resistenza che preserva la catena nel tempo.
- Disponibili in versioni aperte o chiuse.

Catene Rotanti
- Le Catene rotanti sono adatte per la movimentazione su più assi, per i robot e per macchine con una gestione complessa non lineare.
- Permettono di guidare i cavi in movimento lineare circolare di flessione ripetuta anziché di Torsione che è molto più gravosa per i cavi.
- La catena è chiusa, con un cacciavite è possibile aprire i coperchietti per inserire i cavi, guaine e tubi.