Inserti EPIC® SIGNAL M23 9 poli

Inserti per connettore circolare M23

Inserti EPIC® SIGNAL M23 9 poli per serie di connettori circolari M23

Made in Germany

Automazione industrialeEolicoBuona resistenza chimicaResistenza meccanicaTempo di montaggioRobustoMolteplici approvazioni

CEVDEcRUusEAC

No data available for display
Codice articolo Article descriptionInsertiNumero contatti (inclusi)Configurazione dei contattiUnità di imballaggioUnità di base

Prezzo di base

Inserti 9 poli, tipo P = rotazione antioraria (vista connettore in senso antiorario)
73002724
Tipo PNon assemblato-95
73002725
Tipo PNon assemblato-920
73002726
Tipo P+ contatti maschio a saldare995
73002727
Tipo P+ contatti maschio a saldare9920
73002728
Tipo P+ contatti femmina a saldare995
73002729
Tipo P+ contatti femmina a saldare9920
Inserti 9 poli, tipo E = rotazione oraria (vista connettore in senso orario)
73002730
Tipo ENon assemblato-95
73002731
Tipo ENon assemblato-920
73002732
Tipo E+ contatti maschio a saldare995
73002733
Tipo E+ contatti maschio a saldare9920
73002734
Tipo E+ contatti femmina a saldare995
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Ulteriore lavorazione universale degli inserti M23 grazie a diverse confezioni. Completamente assemblato con contatti saldati idonei o non assemblato per l'assemblaggio personalizzato con contatti a crimpare o saldati

Applicazione

  • Impianti industriali
  • Tecnica di misura, di controllo e di regolazione
  • Costruzione di apparecchiature

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000438
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Inserto per connettori industriali

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
  • ETIM 6.0 Class-Description: Inserto porta contatti per connettore industriale

Tensione Nominale (V)

  • in conformità con IEC 61984: 150 V

Tensione di prova

  • 1,5 kV

Corrente nominale (A)

  • 7 A

Grado di inquinamento

  • 3

Resistenza di contatto

  • < 4 mOhm

Contatti

  • Ottone placcato oro

Numero di contatti

  • 9
  • Contatti da 9 * 1 mm

Tipologia del contatto

  • Contatto a crimpare: 0,14 - 1,0 mm²
  • Contatti a saldare: fino a 1,0 mm²

Cicli di innesto

  • 100

Testato VDE

  • Test: REG. VDE. n. C24 (secondo EN 61984, SELV garantito secondo DIN VDE 0100-410)
  • Numero file UL: E249137

Campo di temperatura

  • da -25°C a +125°C

  • Gli inserti si prestano sia per contatti maschio che per contatti femmina. Per un cablaggio corretto sono necessari un'inserto tipo P (numerazione antioraria) e un inserto tipo E (numerazione oraria).
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.