Eshop

Contatti maschio EPIC® POWER LS3

Contatti, strumenti, accessori per connettori circolari

Contatti maschio EPIC® POWER LS3 per serie di connettori circolari con misura 3

  • Disponibile solo in versione da crimpare per applicazioni servo con elevata sollecitazione meccanica
  • Contatti di alimentazione placcati aergento, contatti di segnale placcati oro
  • Made in Germany

Resistenza meccanicaScarico della trazione ottimaleaffidabilità

Codice articolo Descrizione articoloVersioneAbbinabile aPezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

Contatti maschio EPIC® POWER LS3
44429360
LS3 A, F SCEM 10MM AG 1010mm maschio 10mm²Per tipo A1, F64
44429361
LS3 A, F SCEM 10MM AG 1610mm maschio 16mm²Per tipo A1, F64
44429362
LS3 A, F SCEM 10MM AG 2510mm maschio 25mm²Per tipo A1, F64
44429363
LS3 A, F SCEM 10MM AG 3510mm maschio 35mm²Per tipo A1, F64
44429364
LS3 A, F SCEM 10MM AG 5010mm maschio 50mm²Per tipo A1, F64
44429365
LS3 A, F SCEM 1.6MM AU 0.75-1.51,6mm maschio 0,75-1,5mm²Per tipo A1, F64
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000796
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Contatti per connettori industriali

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000796
  • ETIM 6.0 Class-Description: Contatto per connettore industriale

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.