ÖLFLEX® 110 FR / 110 FR CY
Cavo resistente agli oli, multi standard, approvato UL/CSA AWM, disponibile anche schermato
Cavo di comando PVC con UL/CSA AWM, resistente all'olio, flessibile per diverse applicazioni, UL/CSA: 1000V, versione anche schermata
- Autoestingiente IEC 60332-3-22, ULVW1, CSA FT1
- Resistente ai raggi UV
- Marcatura metrica sulla guaina esterna
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Applicazione
- Ambienti industriali
- Per posa fissa
- Per zone asciutte, umide e bagnate
- Adatto alla produzione di macchine e impianti
Caratteristiche del prodotto
- Resistente agli oli
- Autoestinguente
Norm references / Approvals
- Autoestinguente IEC 60332-3-22 ex CEI20-22/II, IEC 60331-2, UL VW1, CSA FT1
- Resistente ai raggi UV secondo ISO 4892-2
- UL AWM style 2570 (File No. 63634)CSA AWM I A/B II A/B
- Resistente agli oli secondo DIN EN 50290-2-22 (TM54) a CEI 20-34/I
Costruzione
- Conduttore a trefoli di fili sottili di rame nudo, classe 5
- Isolamento dei conduttori in PVC
- Conduttori neri con numerazione bianca
- Conduttori cordati a strati concentrici
- Nastratura in nastro di poliestere(solo versione 110 FR CY)
- Schermatura in calza di fili di rame stagnato (solo versione 110 FR CY)
- Guaina esterna di PVC, resistente UV,grigio argento (RAL 7001)
Codice di identificazione dei conduttori
- Conduttori neri con numerazione bianca
Resistenza specifica dell’isolamento
- > 20 GOhm x cm
Cordatura conduttori
- Fili sottili secondo VDE 0295,
Classe 5 / IEC 60228 Cl.5
Raggio minimo di curvatura
- Posa fissa: 4 x diametro del cavo
Tensione Nominale (V)
- IEC: U0/U 450/750 V
- UL/CSA: 1000 V
Tensione di prova
- 3000 V
Campo di temperatura
- Posa fissa (IEC): -40°C a +70°C
- Posa fissa (UL/CSA): da -40°C a +80°C
- Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
- Lunghezze standard senza supplemento: 50 / 100m o multipli di 50
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- G = con conduttore giallo/verde; X = senza conduttore giallo/verde
