ÖLFLEX® 110 FR enhanced / 110 FR CY enhanced

Cavo CPR Cca-s3,d1,a3, multi standard, approvato UL/CSA AWM, disponibile anche schermato

Cavo di comando PVC, CPR Cca-s3,d1,a3 - con UL/CSA AWM, resistente all'olio, flessibile per diverse applicazioni, UL/CSA: 1000V, versione anche schermata

  • Autoestingiente IEC 60332-3-22, ULVW1, CSA FT1
    CPR: Cca-s3,d1,a3
  • Resistente ai raggi UV
  • Marcatura metrica sulla guaina esterna

AutoestinguenteResistente all'oliointerferenzeResistente ai raggi UV

CERUC_RU

Codice articolo Numero conduttori e sezione mm²Diametro esterno [mm]Peso rame kg/kmUnità di base

Prezzo di base

ÖLFLEX® 110 FR enhanced
180191005022 X 0.559,6
1801910050313 X 0.55.214,4
1801910050414 X 0.55.719,2
180191010022 X 1.05.719,2
180191010033 G 1.06.128,8
180191010044 G 1.06.638,4
180191010X044 X 1.06.638,4
180191010055 G 1.07.248
180191010077 G 1.0867,2
1801910101010 G 1.010.496
1801910101212 G 1.010.7115,2
180191015022 X 1.56.428,8
180191015033 G 1.56.943,2
180191015044 G 1.57.558
180191015055 G 1.58.472
180191015077 G 1.59.1100,8
1801910151010 G 1.511.8144
1801910151212 G 1.512.1172,8
180191025033 G 2.58.572
180191025044 G 2.59.396
180191025055 G 1.510.4120
180191025077 X 2.511.3168
1801910251212 G 2.515288
180191040033 G 49.7115
180191040044 G 410.7154
180191040055 G 411.9192
180191060044 G 612.6230,4
180191060055 G 614288
180191100044 G 1016.4384
180191160044 G 1619.3614,4
180190005022 X 0.55.624,8
1801900050313 X 0.55.832,8
1801900050414 X 0.56.237,5
180190010022 X 1.06.336,6
180190015044 G 1.58.480,5
180190025044 G 2.510.1128,5
180190040044 G 411.6190,6
180190060044 G 613.6288,4
180190100044 G 1017.2458,4
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Applicazione

  • Ambienti industriali
  • Per posa fissa
  • Per zone asciutte, umide e bagnate
  • Adatto alla produzione di macchine e impianti

Caratteristiche del prodotto

  • Resistente agli oli
  • Autoestinguente

Norm references / Approvals

  • Autoestinguente IEC 60332-3-22 ex CEI20-22/II, IEC 60331-2, UL VW1, CSA FT1
  • Resistente ai raggi UV secondo ISO 4892-2
  • UL AWM style 2570 (File No. 63634)CSA AWM I A/B II A/B
  • Resistente agli oli secondo DIN EN 50290-2-22 (TM54) a CEI 20-34/I

Costruzione

  • Conduttore a trefoli di fili sottili di rame nudo, classe 5
  • Isolamento dei conduttori in PVC
  • Conduttori neri con numerazione bianca
  • Conduttori cordati a strati concentrici
  • Nastratura in nastro di poliestere(solo versione 110 FR CY)
  • Schermatura in calza di fili di rame stagnato (solo versione 110 FR CY)
  • Guaina esterna di PVC, resistente UV,grigio argento (RAL 7001)

Codice di identificazione dei conduttori

  • Conduttori neri con numerazione bianca

Resistenza specifica dell’isolamento

  • > 20 GOhm x cm

Cordatura conduttori

  • Fili sottili secondo VDE 0295,
    Classe 5 / IEC 60228 Cl.5

Raggio minimo di curvatura

  • Posa fissa: 4 x diametro del cavo

Tensione Nominale (V)

  • IEC: U0/U 450/750 V
  • UL/CSA: 1000 V

Tensione di prova

  • 3000 V

Campo di temperatura

  • Posa fissa (IEC): -40°C a +70°C
  • Posa fissa (UL/CSA): da -40°C a +80°C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Lunghezze standard senza supplemento: 50 / 100m o multipli di 50
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • G = con conduttore giallo/verde; X = senza conduttore giallo/verde