EPIC® H-B 6 SGRH-LB

Robusta custodia industriale

La custodia in metallo presenta l’involucro di base più piccolo della serie H-B ed è ad esempio idonea per i sistemi di controllo. La custodia alta ha 1 ingresso cavo.

  • Maggior spazio interno per il cablaggio
  • Indice di protezione testato UL50E

Componenti aggiuntivi di Lapp per l’automazioneAutomazione industrialeResistenza meccanicaRobustoImpermeabile

cRUusCollaudato VDE

Codice articolo Article descriptionMPGUnità di imballaggioUnità di base

Prezzo di base

70005400
H-B 6 SGRH-LB 29-2910
79005200
H-B 6 SGRH-LB M2525-10
79005400
H-B 6 SGRH-LB M3232-10
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • La custodia di dimensioni minime della collaudata serie H-B. Per inserti con correnti elevate

Applicazione

  • Impianti industriali
  • Ingegneria di controllo
  • Industria plastica

Caratteristiche del prodotto

  • Base da pannello, versione alta
  • Con leva singola
  • 1 ingresso laterale

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Custodia per connettore industriale

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 6.0 Class-Description: Custodia per connettore industriale

Materiale

  • Custodia: pressofusione in lega di alluminio verniciata, grigia
    Leva: acciaio zincato
    Guarnizione: NBR

Grado di protezione

  • IP 65 (chiuso)
  • NEMA 250, UL50E: 12, 4 (chiuso)

Testato VDE

  • Test: REG. VDE. n.:B437
  • Testato UL:
    UL File Number: E75770

Campo di temperatura

  • da -40 °C a +100 °C , per brevi periodi fino a +125 ° C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.