Inserti EPIC® SIGNAL M23 17 poli
Inserti per connettore circolare M23
Inserti EPIC® SIGNAL M23 17 poli per serie di connettori circolari M23
Made in Germany
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Ulteriore lavorazione universale degli inserti M23 grazie a diverse confezioni. Completamente assemblato con contatti saldati idonei o non assemblato per l'assemblaggio personalizzato con contatti a crimpare o saldati
Applicazione
- Impianti industriali
- Tecnica di misura, di controllo e di regolazione
- Costruzione di apparecchiature
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000438
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Inserto per connettori industriali
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
- ETIM 6.0 Class-Description: Inserto porta contatti per connettore industriale
Tensione Nominale (V)
- in conformità con IEC 61984: 50 V
Tensione di prova
- 0,8 kV
Corrente nominale (A)
- 7 A
Grado di inquinamento
- 3
Resistenza di contatto
- < 4 mOhm
Contatti
- Ottone placcato oro
Numero di contatti
- 17
- Contatti 17 * 1 mm
Tipologia del contatto
- Contatto a crimpare: 0,14 - 1,0 mm²
- Contatti a saldare: fino a 1,0 mm²
Cicli di innesto
- 100
Testato VDE
- Test: REG. VDE. n. C24 (secondo EN 61984, SELV garantito secondo DIN VDE 0100-410)
- Numero file UL: E249137
Campo di temperatura
- da -25°C a +125°C
- Gli inserti si prestano sia per contatti maschio che per contatti femmina. Per un cablaggio corretto sono necessari un'inserto tipo P (numerazione antioraria) e un inserto tipo E (numerazione oraria).
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.