Inserti EPIC® SIGNAL M23 8+1 poli

Inserti per connettore circolare M23

Inserti EPIC® SIGNAL M23 8+1 poli per serie di connettori circolari M23

Made in Germany

Automazione industrialeEolicoBuona resistenza chimicaResistenza meccanicaTempo di montaggioRobustoMolteplici approvazioni

CEVDEcRUusEAC

Codice articolo Descrizione articoloInsertiNumero contatti (inclusi)Configurazione dei contattiUnità di imballaggioUnità di base

Prezzo di base

Inserti 8+1 poli, tipo P = rotazione antioraria (vista connettore in senso antiorario)
73002736
Tipo Psenza contatti-8+15
73002737
Tipo Psenza contatti-8+120
73002738
Tipo P+ contatti maschio a saldare98+15
73002740
Tipo P+ contatti femmina a saldare98+15
73002741
Tipo P+ contatti femmina a saldare98+120
Inserti 8+1 poli, tipo E = rotazione oraria (vista connettore in senso orario)
73002742
Tipo Esenza contatti-8+15
73002743
Tipo Esenza contatti-8+120
73002744
Tipo E+ contatti maschio a saldare98+15
73002746
Tipo E+ contatti femmina a saldare98+15
73002747
Tipo E+ contatti femmina a saldare98+120
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Ulteriore lavorazione universale degli inserti M23 grazie a diverse confezioni. Completamente assemblato con contatti saldati idonei o non assemblato per l'assemblaggio personalizzato con contatti a crimpare o saldati

Applicazione

  • Impianti industriali
  • Tecnica di misura, di controllo e di regolazione
  • Costruzione di apparecchiature

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000438
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Inserto per connettori industriali

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
  • ETIM 6.0 Class-Description: Inserto porta contatti per connettore industriale

Tensione Nominale (V)

  • in conformità con IEC 61984: 150 V

Tensione di prova

  • 2,5 kV

Corrente nominale (A)

  • 20 A (contatto 2mm)
  • 7 A (contatti 1 mm)

Grado di inquinamento

  • 3

Resistenza di contatto

  • < 4 mOhm

Contatti

  • Ottone placcato oro

Numero di contatti

  • 8 + 1
  • Contatti 8 * 1mm + 1 * 2mm

Tipologia del contatto

  • Contatto a crimpare: 0,14 - 1,0 mm²
    (1,0 - 2,5 mm² per contatto 2 mm)
  • Collegamento saldato: fino a 1,0 mm²
    (fino a 2,5 mm² per il contatto da 2 mm)

Cicli di innesto

  • 100

Testato VDE

  • Test: REG. VDE. n. C24 (secondo EN 61984, SELV garantito secondo DIN VDE 0100-410)
  • Numero file UL: E249137

Campo di temperatura

  • da -25°C a +125°C

  • Gli inserti si prestano sia per contatti maschio che per contatti femmina. Per un cablaggio corretto sono necessari un'inserto tipo P (numerazione antioraria) e un inserto tipo E (numerazione oraria).
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.