Dear website visitor, you are about to leave the German website of the Lapp
Group and are therefore subject to the privacy provisions of the selected website. Thank you for your
understanding!
ÖLFLEX® TRAY II: UL TC-ER 600V o AWM 1000V, WET 75°C, SUN/ OIL RES I+II, DIR BUR, CSA AWM I/II A/B FT4, cavo di alimentazione e comando PVC, 0,6/1 kV, Tray Cable - Exposed Run
ÖLFLEX® 150 - cavo di comando PVC armonizzato H05VV5-F con UL/CSA AWM, resistente all'olio, flessibile e numerato per diverse applicazioni, U0/U: 300/500 V
Ex: MULTI-STANDARD SC 2.1 ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
Ex: MULTI-STANDARD SC 2.1 ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
Ex: MULTI-STANDARD SC 2.1 ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
Cavo di alimentazione e comando H05V-K, AR, PVC, 300/500V, cablaggio di dispositivi e quadri elettrici, ignifugo, classe 5/fili sottili, installazione fissa, anello/bobina
Cavo di alimentazione e comando H05V-K, AR, PVC, 300/500V, cablaggio di dispositivi e quadri elettrici, ignifugo, classe 5/fili sottili, installazione fissa, anello/bobina
Ex: MULTI-STANDARD SC 2.1 ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
Cavo di alimentazione e comando H05V-K, AR, PVC, 300/500V, cablaggio di dispositivi e quadri elettrici, ignifugo, classe 5/fili sottili, installazione fissa, anello/bobina
Ex: MULTI-STANDARD SC 2.1 ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
Inserti 12 poli, tipo P = rotazione antioraria (vista connettore in senso antiorario)
73002712
Tipo P
Non assemblato
-
12
5
73002713
Tipo P
Non assemblato
-
12
20
73002714
Tipo P
+ contatti maschio a saldare
12
12
5
73002715
Tipo P
+ contatti maschio a saldare
12
12
20
73002716
Tipo P
+ contatti femmina a saldare
12
12
5
73002717
Tipo P
+ contatti femmina a saldare
12
12
20
Inserti 12 poli, tipo E = rotazione oraria (vista connettore in senso orario)
73002718
Tipo E
Non assemblato
-
12
5
73002719
Tipo E
Non assemblato
-
12
20
73002720
Tipo E
+ contatti maschio a saldare
12
12
5
73002721
Tipo E
+ contatti maschio a saldare
12
12
20
73002722
Tipo E
+ contatti femmina a saldare
12
12
5
73002723
Tipo E
+ contatti femmina a saldare
12
12
20
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
Ulteriore lavorazione universale degli inserti M23 grazie a diverse confezioni. Completamente assemblato con contatti saldati idonei o non assemblato per l'assemblaggio personalizzato con contatti a crimpare o saldati
Applicazione
Impianti industriali
Tecnica di misura, di controllo e di regolazione
Costruzione di apparecchiature
Classificazione ETIM 5
ETIM 5.0 Class-ID: EC000438
Descrizione classe ETIM 5.0 : Inserto per connettori industriali
Classificazione ETIM 6
ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
ETIM 6.0 Class-Description: Inserto porta contatti per connettore industriale
Tensione Nominale (V)
in conformità con IEC 61984: 100 V
Tensione di prova
1,5 kV
Corrente nominale (A)
7 A
Grado di inquinamento
3
Resistenza di contatto
< 4 mOhm
Contatti
Ottone placcato oro
Numero di contatti
12
Contatti 12 * 1 mm
Tipologia del contatto
Contatto a crimpare: 0,14 - 1,0 mm²
Contatti a saldare: fino a 1,0 mm²
Cicli di innesto
100
Testato VDE
Test: REG. VDE. n. C24 (secondo EN 61984, SELV garantito secondo DIN VDE 0100-410)
Numero file UL: E249137
Campo di temperatura
da -25°C a +125°C
Gli inserti si prestano sia per contatti maschio che per contatti femmina. Per un cablaggio corretto sono necessari un'inserto tipo P (numerazione antioraria) e un inserto tipo E (numerazione oraria).
Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.