Dear website visitor, you are about to leave the German website of the Lapp
Group and are therefore subject to the privacy provisions of the selected website. Thank you for your
understanding!
ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF - cavo di alimentazione e comando in silicone per utilizzo nella costruzione di macchinari, impianti e strumenti per temperature fino a +180°C
NSGAFÖU 1,8/3 kV AC, certificato VDE, cavo di controllo e comando, isolato in gomma provvisto di guaina esterna, classe 5, resistente all’olio, VDE 0250-602
Ex: MULTI-STANDARD SC 2.1 ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
Ex: MULTI-STANDARD SC 2.1 ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
Ex: MULTI-STANDARD SC 2.1 ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
Cavo di alimentazione e comando H05V-K, AR, PVC, 300/500V, cablaggio di dispositivi e quadri elettrici, ignifugo, classe 5/fili sottili, installazione fissa, anello/bobina
Cavo di alimentazione e comando H05V-K, AR, PVC, 300/500V, cablaggio di dispositivi e quadri elettrici, ignifugo, classe 5/fili sottili, installazione fissa, anello/bobina
Ex: MULTI-STANDARD SC 2.1 ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
Cavo di alimentazione e comando H07V-K, AR, PVC, 450/750V, cablaggio di dispositivi e quadri elettrici, ignifugo, classe 5/fili sottili, installazione fissa, anello/bobina
Cavo di alimentazione e comando H07V-K, AR, PVC, 450/750V, cablaggio di dispositivi e quadri elettrici, ignifugo, classe 5/fili sottili, installazione fissa, anello/bobina
Inserti 7 poli, tipo P = rotazione antioraria (vista connettore in senso antiorario)
44420148
Tipo P
senza contatti
-
7
5
44420149
Tipo P
senza contatti
-
7
20
44420150
Tipo P
+ contatti maschio a saldare
7
7
5
44420152
Tipo P
+ contatti femmina a saldare
7
7
5
44420153
Tipo P
+ contatti femmina a saldare
7
7
20
Inserti 7 poli, tipo E = rotazione oraria (vista connettore in senso orario)
44420154
Tipo E
senza contatti
-
7
5
44420155
Tipo E
senza contatti
-
7
20
44420156
Tipo E
+ contatti maschio a saldare
7
7
5
44420157
Tipo E
+ contatti maschio a saldare
7
7
20
44420158
Tipo E
+ contatti femmina a saldare
7
7
5
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
Ulteriore lavorazione universale degli inserti M23 grazie a diverse confezioni. Completamente assemblato con contatti saldati idonei o non assemblato per l'assemblaggio personalizzato con contatti a crimpare o saldati
Applicazione
Impianti industriali
Tecnica di misura, di controllo e di regolazione
Costruzione di apparecchiature
Classificazione ETIM 5
ETIM 5.0 Class-ID: EC000438
Descrizione classe ETIM 5.0 : Inserto per connettori industriali
Classificazione ETIM 6
ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
ETIM 6.0 Class-Description: Inserto porta contatti per connettore industriale
Tensione Nominale (V)
in conformità con IEC 61984: 150 V
Tensione di prova
4 kV
Corrente nominale (A)
18 A
Grado di inquinamento
3
Resistenza di contatto
< 4 mOhm
Contatti
Ottone placcato oro
Numero di contatti
7
Contatti da 7 * 2 mm
Tipologia del contatto
Contatto a crimpare: 1,0 - 2,5 mm²
Contatto a saldare: fino a 2,5 mm²
Cicli di innesto
100
Testato VDE
Test: REG. VDE. n. C24 (secondo EN 61984, SELV garantito secondo DIN VDE 0100-410)
Numero file UL: E249137
Campo di temperatura
da -25°C a +125°C
Gli inserti si prestano sia per contatti maschio che per contatti femmina. Per un cablaggio corretto sono necessari un'inserto tipo P (numerazione antioraria) e un inserto tipo E (numerazione oraria).
Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.