NA2XS(F)2Y

Cavo PE per media tensione longitudinalmente impermeabile con conduttore in alluminio

NA2XS(F)2Y, VDE, Cavo PE per media tensione conforme a VDE 0276-620, con conduttore in alluminio, longitudinalmente e trasversalmente impermeabile, per installazione fissa

  • 3 classi di tensione:
    6/10 (12) kV, 12/20 (24) kV, 18/30 (36) kV
  • With aluminium conductor

Per esternoResistenza meccanicaResistente ai raggi UVImpermeabile

VDE

No data available for display
Codice articolo Numero conduttori e sezione mm²Peso dell'alluminio kg/kmDiametro esterno [mm]Peso cavo kg/kmUnità di base

Prezzo di base

6/10 (12) kV
1552026
1 x 50 RM/1614525617
38107610
1 x 70 RM/1620327709
38107611
1 x 95 RM/1627628805
38107612
1 x 120 RM/1634830901
38801523
1 x 150 RM/25435311082
38106386
1 x 185 RM/25537331216
38801932
1 x 240 RM/25696351415
38802344
1 x 300 RM/25870371620
38107614
1 x 400 RM/351160402024
38107615
1 x 400 RM/501160402024
38107616
1 x 500 RM/351450432369
38107617
1 x 630 RM/351827472817
38107618
1 x 800 RM/352320513381
38107619
1 x 1000 RM/352900564100
12/20 (24) kV
38107620
1 x 50 RM/1614529768
38000155
1 x 70 RM/1620331868
38000184
1 x 95 RM/1627632975
1552028
1 x 120 RM/16348341079
38107621
1 x 150 RM/16435351268
3037568
1 x 150 RM/25435351268
1552029
1 x 185 RM /25537371413
38801987
1 x 240 RM/25696391626
38801756
1 x 300 RM/25870411845
38801724
1 x 400 RM/351160442226
38801988
1 x 500 RM/351450472599
38801986
1 x 630 RM/351827513093
1552065
1 x 800 RM/352320563727
38103208
1 x 1000 RM/352900614450
18/30 (36) kV
38000116
1 x 50 RM/1614534981
38107622
1 x 70 RM/16203361085
38000476
1 x 95 RM/16276371211
38107623
1 x 95 RM/35396371211
38106295
1 x 120 RM/16348391325
38105412
1 x 150 RM/25435401524
38106387
1 x 185 RM/25537421681
1552031
1 x 240 RM/25696441912
38105413
1 x 300 RM/25870462150
1552033
1 x 400 RM/351160492550
1552045
1 x 500 RM/351450522959
1552030
1 x 630 RM/351827563498
38106514
1 x 800 RM/352320614152
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Applicazione

  • Impiegato come cavo per posa fissa di energia e comando con i seguenti ambiti d'impiego:
  • All’aperto, in acqua, interrata e in ambienti interni
  • Nelle canaline per le reti industriali EVU e di distribuzione
  • Adatto anche per condizioni di impiego nelle quali occorre impedire l’ingresso di acqua longitudinalmente e trasversalmente dopo un danno meccanico
  • Nel terreno senza ulteriore e adeguata protezione sottosuolo conforme a HD 620/VDE 0276-620 Parte 10-C (punto 4): profondità minima di posa normale 0,6 m, sotto a carreggiate almeno 0,8 m

Caratteristiche del prodotto

  • Adatto per forti sollecitazioni meccaniche durante la posa e il funzionamento grazie alla guaina isolante in PE
  • Portata di corrente conforme a HD 620/VDE 0276-620, Parte 10-C, tabella 7 (interrato a una temperatura del terreno di +20°C conforme a HD 620/VDE 0276-620, Parte 10-C, punto 5) per posa interrata e tabella 8 (in aria a una temperatura dell’aria di +30°C conforme a HD 620/VDE 0276-620, Parte 10-C, punto 5) in caso di utilizzo all’aperto, in ogni caso nel rispetto della correzione/riduzione della portata di corrente eventualmente necessaria ai sensi di VDE 0298-4, nonché VDE 0298-4 (ved. anche allegato al catalogo T12) per l’installazione nell’edificio e suoi dintorni

Riferimenti normativi/approvazioni

  • HD 620/ VDE 0276-620

Costruzione

  • Conduttore in alluminio
  • Abbreviazione "rm": r = conduttore circolare; m = conduttore multipolare
  • Isolamento dei conduttori: polietilene reticolato (XLPE)
  • Schermatura costituita da fili di rame con uno o due nastri protettivi
  • Banda orizzontalmente schermata
  • Guaina: PE nera

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001140
  • ETIM 5.0 Class-Description: Cavo per media tensione

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001140
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo per media tensione

Cordatura conduttori

  • Multipolare

Raggio minimo di curvatura

  • Posa fissa: 15 x diametro esterno

Tensione Nominale (V)

  • U0/U: 6/10 (12) kV, 12/20 (24) kV, 18/30 (36) kV

Tensione di prova

  • In base alla tensione nominale: 6/10 kV: 15 kV 12/20 kV: 30 kV 18/30 kV: 45 kV

Campo di temperatura

  • Durante l’installazione: da -40°C a +70°C
  • Posa fissa: da -40°C a +90°C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Trade product
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.