NA2XS(FL)2Y

Cavo PE per media tensione longitudinalmente e trasversalmente impermeabile con conduttore in alluminio

NA2XS(FL)2Y, VDE, Cavo PE per media tensione conforme a VDE 0276-620, con conduttore in alluminio, longitudinalmente e trasversalmente impermeabile, per installazione fissa

  • 3 classi di tensione:
    6/10 (12) kV, 12/20 (24) kV, 18/30 (36) kV
  • With aluminium conductor

Per esternoResistenza meccanicaResistente ai raggi UVImpermeabile

VDE

Codice articolo Numero conduttori e sezione mm²Diametro esterno [mm]Peso rame kg/kmWeight (kg/km)Unità di base

Prezzo di base

6/10 (12) kV
38107624
1 x 120 RM/1631182951
38107625
1 x 150 RM/25322831134
38107626
1 x 240 RM/25362831473
38107627
1 x 400 RM/35413942091
12/20 (24) kV
38107628
1 x 70 RM/1632182914
38107629
1 x 70 RM/25322831015
38107630
1 x 95 RM/25342831100
38107631
1 x 120 RM/16351821136
38106494
1 x 150 RM/25362831327
38107252
1 x 185 RM/25382831474
38107253
1 x 240 RM/25402831691
38107632
1 x 300 RM/25422831914
38106656
1 x 400 RM/35453942298
38107633
1 x 500 RM/35483942675
18/30 (36) kV
38107634
1 x 70 RM/16371821144
38107635
1 x 95 RM/16381821273
38107636
1 x 120 RM/16401821389
38107637
1 x 150 RM/25412831590
38106590
1 x 185 RM/25432831750
38107638
1 x 240 RM/25452831984
38107639
1 x 300 RM/25482832225
38107640
1 x 400 RM/35503942629
38107641
1 x 500 RM/35533943042
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Applicazione

  • Impiegato come cavo per posa fissa di energia e comando con i seguenti ambiti d'impiego:
  • All’aperto, in acqua, interrata e in ambienti interni
  • Nelle canaline per le reti industriali EVU e di distribuzione
  • Adatto anche per condizioni di impiego nelle quali occorre impedire l’ingresso di acqua longitudinalmente e trasversalmente dopo un danno meccanico
  • Nel terreno senza ulteriore e adeguata protezione sottosuolo conforme a HD 620/VDE 0276-620 Parte 10-C (punto 4): profondità minima di posa normale 0,6 m, sotto a carreggiate almeno 0,8 m

Caratteristiche del prodotto

  • Adatto per forti sollecitazioni meccaniche durante la posa e il funzionamento grazie alla guaina isolante in PE
  • Portata di corrente conforme a HD 620/VDE 0276-620, Parte 10-C, tabella 7 (interrato a una temperatura del terreno di +20°C conforme a HD 620/VDE 0276-620, Parte 10-C, punto 5) per posa interrata e tabella 8 (in aria a una temperatura dell’aria di +30°C conforme a HD 620/VDE 0276-620, Parte 10-C, punto 5) in caso di utilizzo all’aperto, in ogni caso nel rispetto della correzione/riduzione della portata di corrente eventualmente necessaria ai sensi di VDE 0298-4, nonché VDE 0298-4 (ved. anche allegato al catalogo T12) per l’installazione nell’edificio e suoi dintorni

Riferimenti normativi/approvazioni

  • HD 620/ VDE 0276-620

Costruzione

  • Conduttore in alluminio
  • Abbreviazione "rm": r = conduttore circolare; m = conduttore multipolare
  • Isolamento dei conduttori: polietilene reticolato (XLPE)
  • Schermatura costituita da fili di rame con uno o due nastri protettivi
  • Banda orizzontalmente schermata
  • Nastro metallico con guaina isolante PE a stretto contatto
  • Guaina: PE nera

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001140
  • ETIM 5.0 Class-Description: Cavo per media tensione

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001140
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo per media tensione

Cordatura conduttori

  • Multipolare

Raggio minimo di curvatura

  • Posa fissa: 15 x diametro esterno

Tensione Nominale (V)

  • U0/U: 6/10 (12) kV, 12/20 (24) kV, 18/30 (36) kV

Tensione di prova

  • In base alla tensione nominale: 6/10 kV: 15 kV 12/20 kV: 30 kV 18/30 kV: 45 kV

Campo di temperatura

  • Durante l’installazione: da -40°C a +70°C
  • Posa fissa: da -40°C a +90°C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Trade product
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.