NA2XS2Y

Cavo PE per media tensione con conduttore in alluminio

NA2XS2Y, VDE, Cavo PE per media tensione conforme a VDE 0276-620, con conduttore in alluminio, per installazione fissa

  • 3 classi di tensione:
    6/10 (12) kV, 12/20 (24) kV, 18/30 (36) kV
  • With aluminium conductor

Per esternoResistenza meccanicaResistente ai raggi UV

VDE

Codice articolo Numero conduttori e sezione mm²Diametro esterno [mm]Peso rame kg/kmWeight (kg/km)Unità di base

Prezzo di base

6/10 (12) kV
38107886
1x50 RM/1625182617
38107887
1x70 RM/1626182701
38107888
1x95 RM/1628182805
38107889
1x120 RM/1630182900
32702886
1X150 RM/25312831081
38107890
1x185 RM/25332831215
32702885
1X240 RM/25352831414
38107891
1x300 RM/25372831614
38107892
1x400 RM/35413942022
38105313
1X500 RM/35433942367
38107893
1x630 RM/35473942815
12/20 (24) kV
38107894
1x35 RM/1628182700
32701312
1X50 RM/1629182767
38107895
1x70 RM/1631182860
38107896
1x70 RM/2531283950
38000020
1X95 RM/1632182974
1552075
1X120 RM/16341821078
30018695
1X150 RM/25352831267
38106595
1X185 RM/25372831412
38106519
1X240 RM/25392831625
38107897
1x300 RM/25412831839
3033789
1X400 RM/35443942224
38107898
1x500 RM/35473942597
1550993
1X630 RM/35503943281
1552072
1X800 RM/35563943983
18/30 (36) kV
38107899
1x50 RM/1634182980
38107900
1x70 RM/16361821083
38107901
1x95 RM/16371821209
38107902
1x120 RM/16391821324
38107903
1x150 RM/25402831522
38107904
1x185 RM/25422831680
38107905
1x240 RM/25442831910
38107906
1x300 RM/25462832141
38107907
1x400 RM/35493942547
38107908
1x500 RM/35523942956
38107909
1x630 RM/35563943465
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Applicazione

  • Impiegato come cavo per posa fissa di energia e comando con i seguenti ambiti d'impiego:
  • All’aperto, in acqua, interrata e in ambienti interni
  • Nelle canaline per le reti industriali EVU e di distribuzione
  • Nel terreno senza ulteriore e adeguata protezione sottosuolo conforme a HD 620/VDE 0276-620 Parte 10-C (punto 4): profondità minima di posa normale 0,6 m, sotto a carreggiate almeno 0,8 m

Caratteristiche del prodotto

  • Adatto per forti sollecitazioni meccaniche durante la posa e il funzionamento grazie alla guaina isolante in PE
  • Portata di corrente conforme a HD 620/VDE 0276-620, Parte 10-C, tabella 7 (interrato a una temperatura del terreno di +20°C conforme a HD 620/VDE 0276-620, Parte 10-C, punto 5) per posa interrata e tabella 8 (in aria a una temperatura dell’aria di +30°C conforme a HD 620/VDE 0276-620, Parte 10-C, punto 5) in caso di utilizzo all’aperto, in ogni caso nel rispetto della correzione/riduzione della portata di corrente eventualmente necessaria ai sensi di VDE 0298-4, nonché VDE 0298-4 (ved. anche allegato al catalogo T12) per l’installazione nell’edificio e suoi dintorni

Riferimenti normativi/approvazioni

  • HD 620/ VDE 0276-620

Costruzione

  • Conduttore in alluminio
  • Abbreviazione "rm": r = conduttore circolare; m = conduttore multipolare
  • Isolamento dei conduttori: polietilene reticolato (XLPE)
  • Schermatura costituita da fili di rame con uno o due nastri protettivi
  • Guaina: PE nera

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001140
  • ETIM 5.0 Class-Description: Cavo per media tensione

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001140
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo per media tensione

Cordatura conduttori

  • Multipolare

Raggio minimo di curvatura

  • Posa fissa: 15 x diametro esterno

Tensione Nominale (V)

  • U0/U: 6/10 (12) kV, 12/20 (24) kV, 18/30 (36) kV

Tensione di prova

  • In base alla tensione nominale: 6/10 kV: 15 kV 12/20 kV: 30 kV 18/30 kV: 45 kV

Campo di temperatura

  • Durante l’installazione: da -40°C a +70°C
  • Posa fissa: da -40°C a +90°C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Trade product
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.