N2XS2Y

Cavo PE per media tensione con conduttore in rame

N2XS2Y, VDE, Cavo PE per media tensione conforme a VDE 0276-620, con conduttore in rame, per installazione fissa

  • 3 classi di tensione:
    6/10 (12) kV, 12/20 (24) kV, 18/30 (36) kV
  • Con conduttore in rame

Per esternoResistenza meccanicaResistente ai raggi UV

VDE

Codice articolo Numero conduttori e sezione mm²Diametro esterno [mm]Peso rame kg/kmWeight (kg/km)Unità di base

Prezzo di base

6/10 (12) kV
38107786
1x35 RM/1624518770
38001000
1X50 RM/1625662900
1552070
1X70 RM/16268541123
38107787
1x70 RM/502712381450
38107788
1x95 RM/162810941384
38107789
1x120 RM/163013341623
38107029
1X150 RM/253117231966
38107790
1x185 RM/253320592335
1550067
1X240 RM/253525872885
38107791
1x300 RM/253731633480
38107792
1x400 RM/354142344381
38107793
1x500 RM/354351945382
12/20 (24) kV
1552068
1X35 RM/1628518914
1552069
1X50 RM/16296621049
1552041
1X70 RM/16318541289
3828017
1X95 RM/163210941554
38107794
1x120 RM/163413341802
1552047
1X150 RM/253517232153
38107795
1x185 RM/253720592533
38107796
1x240 RM/253925873096
38107797
1x300 RM/254231633705
38107798
1x300 RM/354232743800
38107799
1x400 RM/354442344519
38107800
1x500 RM/354751945647
38107801
1x630 RM/355164427049
18/30 (36) kV
3036224
1X50 RM/16346621260
38107802
1x70 RM/16368541656
38107803
1x95 RM/163710941789
38107804
1x120 RM/163913342048
38107805
1x150 RM/254017232409
3028167
1X185 RM/254220592802
38107806
1x240 RM/254425873382
38107807
1x300 RM/254731634009
38107808
1x400 RM/355042344934
38107809
1x500 RM/355351946009
38107810
1x630 RM/355664427423
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Applicazione

  • Impiegato come cavo per posa fissa di energia e comando con i seguenti ambiti d'impiego:
  • All’aperto, in acqua, interrata e in ambienti interni
  • Nelle canaline per le reti industriali EVU e di distribuzione
  • Nel terreno senza ulteriore e adeguata protezione sottosuolo conforme a HD 620/VDE 0276-620 Parte 10-C (punto 4): profondità minima di posa normale 0,6 m, sotto a carreggiate almeno 0,8 m

Caratteristiche del prodotto

  • Adatto per forti sollecitazioni meccaniche durante la posa e il funzionamento grazie alla guaina isolante in PE
  • Portata di corrente conforme a HD 620/VDE 0276-620, Parte 10-C, tabella 7 (interrato a una temperatura del terreno di +20°C conforme a HD 620/VDE 0276-620, Parte 10-C, punto 5) per posa interrata e tabella 8 (in aria a una temperatura dell’aria di +30°C conforme a HD 620/VDE 0276-620, Parte 10-C, punto 5) in caso di utilizzo all’aperto, in ogni caso nel rispetto della correzione/riduzione della portata di corrente eventualmente necessaria ai sensi di VDE 0298-4, nonché VDE 0298-4 (ved. anche allegato al catalogo T12) per l’installazione nell’edificio e suoi dintorni

Riferimenti normativi/approvazioni

  • HD 620/ VDE 0276-620

Costruzione

  • Conduttore in rame
  • Abbreviazione "rm": r = conduttore circolare; m = conduttore multipolare
  • Isolamento dei conduttori: polietilene reticolato (XLPE)
  • Schermatura costituita da fili di rame con uno o due nastri protettivi
  • Guaina: PE nera

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001140
  • ETIM 5.0 Class-Description: Cavo per media tensione

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001140
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo per media tensione

Cordatura conduttori

  • Multipolare

Raggio minimo di curvatura

  • Posa fissa: 15 x diametro esterno

Tensione Nominale (V)

  • U0/U: 6/10 (12) kV, 12/20 (24) kV, 18/30 (36) kV

Tensione di prova

  • In base alla tensione nominale: 6/10 kV: 15 kV 12/20 kV: 30 kV 18/30 kV: 45 kV

Campo di temperatura

  • Durante l’installazione: da -40°C a +70°C
  • Posa fissa: da -40°C a +90°C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Trade product
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.