NA2XSY
Cavo PVC per media tensione con conduttore in alluminio
NA2XSY, VDE, Cavo PVC per media tensione conforme a VDE 0276-620, con conduttore in alluminio, per installazione fissa
-
3 classi di tensione:
6/10 (12) kV, 12/20 (24) kV, 18/30 (36) kV - With aluminium conductor
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Applicazione
- Impiegato come cavo per posa fissa di energia e comando con i seguenti ambiti d'impiego:
- All’aperto, in acqua, interrata e in ambienti interni
- Nelle canaline per le reti industriali EVU e di distribuzione
- Nel terreno senza ulteriore e adeguata protezione sottosuolo conforme a HD 620/VDE 0276-620 Parte 10-C (punto 4): profondità minima di posa normale 0,6 m, sotto a carreggiate almeno 0,8 m
Caratteristiche del prodotto
- Autoestinguente secondo IEC 60332-1-2
- Portata di corrente conforme a HD 620/VDE 0276-620, Parte 10-C, tabella 7 (interrato a una temperatura del terreno di +20°C conforme a HD 620/VDE 0276-620, Parte 10-C, punto 5) per posa interrata e tabella 8 (in aria a una temperatura dell’aria di +30°C conforme a HD 620/VDE 0276-620, Parte 10-C, punto 5) in caso di utilizzo all’aperto, in ogni caso nel rispetto della correzione/riduzione della portata di corrente eventualmente necessaria ai sensi di VDE 0298-4, nonché VDE 0298-4 (ved. anche allegato al catalogo T12) per l’installazione nell’edificio e suoi dintorni
Riferimenti normativi/approvazioni
- HD 620/ VDE 0276-620
Costruzione
- Conduttore in alluminio
- Abbreviazione "rm": r = conduttore circolare; m = conduttore multipolare
- Isolamento dei conduttori: polietilene reticolato (XLPE)
- Schermatura costituita da fili di rame con uno o due nastri protettivi
- Guaina isolante: PVC, rossa
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001140
- ETIM 5.0 Class-Description: Cavo per media tensione
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001140
- ETIM 6.0 Class-Description: Cavo per media tensione
Cordatura conduttori
- Multipolare
Raggio minimo di curvatura
- Posa fissa: 15 x diametro esterno
Tensione Nominale (V)
- U0/U: 6/10 (12) kV, 12/20 (24) kV, 18/30 (36) kV
Tensione di prova
- In base alla tensione nominale: 6/10 kV: 15 kV 12/20 kV: 30 kV 18/30 kV: 45 kV
Campo di temperatura
- Durante l'installazione: da -5°C a +50°C
- Posa fissa: da -40°C a +90°C
- Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
- Trade product
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
