N2XS(FL)2Y

Cavo PE per media tensione longitudinalmente e trasversalmente impermeabile con conduttore in rame

Cavo di media tensione N2XS (FL) 2Y, VDE, PE secondo VDE 0276-620, con conduttore in rame, a tenuta stagna longitudinale e trasversale, per posa fissa

  • 3 classi di tensione:
    6/10 (12) kV, 12/20 (24) kV, 18/30 (36) kV
  • Con conduttore in rame

Per esternoResistenza meccanicaResistente ai raggi UVImpermeabile

VDE

Codice articolo Numero conduttori e sezione mm²Diametro esterno [mm]Peso rame kg/kmWeight (kg/km)Unità di base

Prezzo di base

6/10 (12) kV
38107829
1x35 RM/1625518813
38107830
1x50 RM/1626662944
38107831
1x70 RM/16278541170
38107832
1x95 RM/162910941434
38107833
1x120 RM/163113341675
38107834
1x150 RM/253217232020
38107835
1x185 RM/253420592391
38106510
1X240 RM/253625872945
38107836
1x300 RM/253831633543
38107837
1x400 RM/354142344450
38107838
1x500 RM/354451945455
38107839
1x630 RM/354864426814
12/20 (24) kV
38107840
1x35 RM/1629518963
38107841
1x50 RM/16306621100
38107842
1x70 RM/16328541336
38107843
1x95 RM/163310941609
38107844
1x120 RM/163513341860
1550991
1X150 RM/253617232213
38107845
1x185 RM/253820592595
38107846
1x240 RM/254025873163
38107847
1x300 RM/254231633776
38107848
1x400 RM/354542344682
38107849
1x500 RM/354851945726
38107850
1x630 RM/355264427103
18/30 (36) kV
38107851
1x95 RM/163810941852
38107852
1x150 RM/254117232478
38107853
1x300 RM/254731634087
38107854
1x400 RM/355042345016
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Applicazione

  • Impiegato come cavo per posa fissa di energia e comando con i seguenti ambiti d'impiego:
  • All’aperto, in acqua, interrata e in ambienti interni
  • Nelle canaline per le reti industriali EVU e di distribuzione
  • Adatto anche per condizioni di impiego nelle quali occorre impedire l’ingresso di acqua longitudinalmente e trasversalmente dopo un danno meccanico
  • Nel terreno senza ulteriore e adeguata protezione sottosuolo conforme a HD 620/VDE 0276-620 Parte 10-C (punto 4): profondità minima di posa normale 0,6 m, sotto a carreggiate almeno 0,8 m

Caratteristiche del prodotto

  • Adatto per forti sollecitazioni meccaniche durante la posa e il funzionamento grazie alla guaina isolante in PE
  • Portata di corrente conforme a HD 620/VDE 0276-620, Parte 10-C, tabella 7 (interrato a una temperatura del terreno di +20°C conforme a HD 620/VDE 0276-620, Parte 10-C, punto 5) per posa interrata e tabella 8 (in aria a una temperatura dell’aria di +30°C conforme a HD 620/VDE 0276-620, Parte 10-C, punto 5) in caso di utilizzo all’aperto, in ogni caso nel rispetto della correzione/riduzione della portata di corrente eventualmente necessaria ai sensi di VDE 0298-4, nonché VDE 0298-4 (ved. anche allegato al catalogo T12) per l’installazione nell’edificio e suoi dintorni

Riferimenti normativi/approvazioni

  • HD 620/ VDE 0276-620

Costruzione

  • Conduttore in rame
  • Abbreviazione "rm": r = conduttore circolare; m = conduttore multipolare
  • Isolamento dei conduttori: polietilene reticolato (XLPE)
  • Schermatura costituita da fili di rame con uno o due nastri protettivi
  • Banda orizzontalmente schermata
  • Nastro metallico con guaina isolante PE a stretto contatto
  • Guaina: PE nera

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001140
  • ETIM 5.0 Class-Description: Cavo per media tensione

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001140
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo per media tensione

Cordatura conduttori

  • Multipolare

Raggio minimo di curvatura

  • Posa fissa: 15 x diametro esterno

Tensione Nominale (V)

  • U0/U: 6/10 (12) kV, 12/20 (24) kV, 18/30 (36) kV

Tensione di prova

  • In base alla tensione nominale: 6/10 kV: 15 kV 12/20 kV: 30 kV 18/30 kV: 45 kV

Campo di temperatura

  • Durante l’installazione: da -40°C a +70°C
  • Posa fissa: da -40°C a +90°C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Trade product
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.