EPIC® M23P F6 Quickflex

Connettore circolare per servomotori e alimentazione elettrica.

EPIC POWER M23 TWIST connettore ad innesto

Food & BeverageAutomazione industrialeEolicoBuona resistenza chimicaResistente alla corrosioneAntivibrazioneResistenza meccanicaTempo di montaggioIngombri ridottiRobustoaffidabilitàSKINTOP® integratointerferenzeImpermeabile

CEEAC

No data available for display
Codice articolo Article descriptionNumero contatti (inclusi)Intervallo di serraggio in mmConfigurazione dei contattiUnità di imballaggioUnità di base

Prezzo di base

381167782
EPIC M23P F6-10,5 - 15,5-20
381167783
EPIC M23P F6-15 - 17-20
381167830
EPIC M23P F6-3,5 - 4,6-20
381167831
EPIC M23P F6-4,5 - 8,5-20
381167784
EPIC M23P F667,5 - 15,561
381167781
EPIC M23P F6-7,5 - 12-20
381167785
EPIC M23P F687,5 - 15,581
381167786EPIC M23P F697,5 - 15,591
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Custodia F6 per l'utilizzo con il connettore tipo D6.
  • Dimensioni costruttive a ingombro ridotto particolarmente efficienti per apparecchiature molto piccole.
  • Protezione affidabile contro le interferenze elettromagnetiche grazie al pressacavo EMC integrato.
  • Il sistema di bloccaggio rapido TWIST consente un collegamento semplice con la controparte (il bloccaggio avviene già dopo un quarto di giro). TWIST è collegabile con connettori standard di mercato.
  • La custodia singola può essere utilizzata sia con inserto per contatti femmina che maschio (disponibile separatamente).

Applicazione

  • I settori di impiego tipici sono motori elettrici e servoazionamenti.
  • Per ambienti in cui è richiesta elevata protezione EMC.
  • Per l'impiego con corrispondenti controparti TWIST della serie EPIC® POWER M23.
  • Per il collegamento dell'alimentazione di apparecchi e macchine in diverse applicazioni.

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002635
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Connettore circolare (connettore industriale)

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002635
  • ETIM 6.0 Class-Description: Connettore circolare (connettore industriale)

Tensione Nominale (V)

  • 630 V (contatti 2mm)
  • 250 V (contatti 1 mm)

Tensione di prova

  • 6 kV (contatti 2 mm)
  • 4 kV (contatti 1 mm)

Corrente nominale (A)

  • 30 A
  • 7 A (contatti 1 mm)

Grado di inquinamento

  • 3

Autoestinguenza

  • UL94 V-0

Resistenza di contatto

  • < 4 mOhm

Contatti

  • Ottone placcato oro

Numero di contatti

  • 3+PE+4 (2 mm/1 mm), 5+PE (2 mm), 3+PE+5 (2 mm/1 mm)

Tipologia del contatto

  • Contatto a crimpare: 0,35 - 4,0 mm² (2mm)
  • Contatto a crimpare: 0,05 - 1,5 mm² (1mm)

Materiale

  • Custodia: pressofusione in lega di zinco nichelata
    Inserto: PA
    Guarnizione: FPM

Grado di protezione

  • IP68 (10h/1m)

Cicli di innesto

  • 500

Campo di temperatura

  • Da -20 °C a +130 °C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.