EPIC® POWER LS1 A3
Connettore circolare per servomotori e alimentazione elettrica.
EPIC® LS1 per contatti maschi angolare, snodato
- Ruotabile con posizioni di regolazione ben definite
- Made in Germany
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Elevata potenza in spazi di installazione minimi, soluzione ottimale per motori elettrici
- Ottimizzato EMC
- L'elevato grado di protezione garantisce la massima sicurezza
Applicazione
- Impianti industriali
- Servomotori e servo-azionamenti
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002635
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Connettore circolare (connettore industriale)
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC002635
- ETIM 6.0 Class-Description: Connettore circolare (connettore industriale)
Tensione Nominale (V)
- 630 V (contatti 2mm)
- 250 V (contatti 1 mm)
Tensione di prova
- 6 kV (contatti 2 mm)
- 4 kV (contatti 1 mm)
Corrente nominale (A)
- 26A/3+PE+4, 25A/5+PE (contatti 2mm)
- 7 A (contatti 1 mm)
Grado di inquinamento
- 3
Resistenza di contatto
- < 4 mOhm
Contatti
- Ottone placcato oro
Numero di contatti
- 3+PE+4(2mm/1mm)
- 5+PE(2mm)
Tipologia del contatto
- Contatto a crimpare: 0,5 - 2,5 mm² (contatti 2mm)
- Contatto a crimpare: 0,14 - 1,0 mm² (contatti 1mm)
Materiale
- Custodia: pressofusione in lega di zinco nichelata
Inserto: PA
Guarnizione: FPM
Grado di protezione
- IP 65
Cicli di innesto
- 500
Testato VDE
- Numero file UL: E249137
Campo di temperatura
- da -25°C a +125°C
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
