H-A 16 SGR M20 ZW. BOX MOUNT BASE
H-A 16 SGR M20 ZW. BOX MOUNT BASE
19567100
The robust metal housing with its compact design is suitable for applications with a high number of contacts such as in electronic laboratories.
La custodia volante robusta è prevista per connettori rettangolari ed è idonea per applicazioni che necessitano di un numero elevato di contatti.
| Codice articolo | Article description | M | Unità di imballaggio | Unità di base | Prezzo di base | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19565000
| H-A 16 TG M20 | 20 | 5 | |||
19565300
| H-A 16 TG M25 | 25 | 5 |